Aventics
Recherche Contact Sitemap Panier
Silencieux, Série SI1
► Bronze fritté
 
Pression de service mini/maxi 0 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max. -25°C / +80°C
Fluide Air comprimé

Matériaux :
Silencieux  Bronze fritté
Fileté  Laiton
Recherche dans le catalogue

Chercher

Recherche avancée
Documentation

Fiche technique

Conditions d’utilisation
Raccordement de l'air comprimé
Quantité livrée
Référence
 
[Pièce]
 
G 1/8
10
G 1/4
10
G 3/8
5
G 1/2
2
G 3/4
2
G 1
2

Dimensions


Référence
Orifice G
Ø D
Ø D1
H
L






G 1/8
6
5
2
4






G 1/4
8
6
3
6






G 3/8
10
8
3
7






G 1/2
15
12
5
9






G 3/4
20
17
3,4
8






G 1
26
23
5,5
9,5









Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2016-01-04, © AVENTICS S.à r.l., sous réserve de modifications