Aventics
Recherche Contact Sitemap Panier
Easy‒2‒Combine, Jeu de jonction
► Pour combinaison : GPC-ST / GPC-E
 
Matériaux :
Goupilles de centrage 1) Acier,  trempé
Douille de centrage   Acier inoxydable
Embase   Aluminium,  anodisé
Ecrou de fixation   Acier inoxydable
1) ISO 2338:1997
Recherche dans le catalogue

Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Outils

Programme de calcul
Documentation

Fiche technique
Base Easy‒2‒Combine
Accessoire Easy‒2‒Combine
Kit Easy‒2‒Combine
Poids
Référence
 
 
 
[kg]
 
GPC-ST-12, GPC-ST-20, MSC-12, RTC-HD 16, RTC-HD 25
GPC-E-12, ZSC-10
CK1-LI-13
0,1
GPC-ST-12, GPC-ST-20, GSU-16, MSC-16, MSC-20, RTC-CG 16
GPC-E-16, ZSC-16
CK1-LI-14
0,17

Montage du chariot : transversal


CK1-LI-13 CK1-LI-14


Kit Easy‒2‒Combine
B1
H1
L1
L2



CK1-LI-13
49
8
63
0,5



CK1-LI-14
64
10
72
4




Fourniture : A) Plaque de raccordement B) Vis C) Douilles de centrage D) Goupilles de centrage E) Écrous de fixation
Kit Easy‒2‒Combine
A
B 1)
C 2)
D
CK1-LI-13
1 x
4 x M3x16; 4 x M4x10; 4 x M4x30
2 x Ø 7; 2 x Ø 9
2 x 4 m6 x 12
CK1-LI-14
1 x
4 x M4x20; 4 x M4x35; 2 x M5x10;
2 x M5x12; 2 x M5x14
4 x Ø 9
2 x 4 m6 x 12
...Kit Easy‒2‒Combine
E








...CK1-LI-13
2 x N6 / M4








...CK1-LI-14
2 x N6 / M5








1) Couple de serrage M3 = 2,2 Nm ± 10%; M4 = 3,5 Nm ± 10%; M5 = 6,0 Nm ± 10%; M6 = 10 Nm ± 10%
2) ISO 4762:2004



Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2015-12-19, © AVENTICS S.à r.l., sous réserve de modifications