Aventics
Recherche Contact Sitemap Panier
Série BCR
► À 3 plis ► Course: 286 - 365 mm
 
Type de construction Vérin à soufflet avec bague de fixation
Principe de fonctionnement A simple effet, tige rentrée sans pression
Angle d’inclinaison autorisé 15 ° - 30 °
Pression de service mini/maxi 0 bar / 8 bar
Températures ambiantes min. / max. -40°C / +70°C
Fluide Air comprimé
Pression 6 bar

Matériaux :
Soufflet  Caoutchouc naturel / caoutchouc butadiène
Bague de serrage  Aluminium
Bague de fixation  Aluminium
Recherche dans le catalogue

Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Médias publicitaires

Caractéristiques du produit

Supports publicitaires
Documentation

Fiche technique

Instructions de montage

Conditions d’utilisation
Remarques techniques
S’assurer du respect de la hauteur minimale H min. ainsi que de la hauteur maximale H max. par le biais des butées de fin de course.
Utilisation pour une hauteur de service ≥ Hmax : uniquement après avoir consulté AVENTICS
Pour les informations concernant l'isolation contre les vibrations, voir les ''Informations techniques''
Durabilité réduite pour une température supérieure à: 50 °C

 
Course effective max.
Diamètre de couvercle
Espace de montage radial min.
Poids
Force mini-maxi
Référence
 
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
[kN]
 
290
384
510
9,3
43 - 81
286
451
570
12,5
65 - 114
305
517
630
14,5
84 - 140
365
638
770
17
124 - 219
350
890
1000
44
277 - 390
Fourniture : avec boulon d’entretoisement

Modèle à soufflet


Dimensions
Coupe transversale d'une bague de fixation montée, avec boulon d'entretoisement
1. Bague de fixation
2. Pièce de machine
3. Surface d'étanchéité *)
4. Soufflet
* recommandation concernant la dureté de surface :
En cas de surface usinée ronde : Ra 6
En cas de surface usinée droite : Ra 0,8
couple de serrage adapté M8: 25 Nm; M10: 40 Nm; M16: 70 Nm
Raccordement pneumatique dans la pièce de fixation


Référence
H min.
[mm]
H max.
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E ±2
[mm]
F
[mm]
α°
K
[mm]
Force de rappel, min.
[N]
114
404
462
384
350
28,5
20
510
600
114
400
521
451
419
28,5
15
570
311
114
419
580
517
482
28,5
15
630
400
115
480
720
638
596
28,5
11,25
770
800
140
490
950
890
830
23,5
9
1000
1690

Diagrammes force/course des vérins à triple soufflet
Déplacement parallèle maxi autorisé entre les centres des bagues : maxi 30 mm


Diagramme force/course,  1951282000 Diagramme force/course,  1946272000
V = volume
H = hauteur
H* = hauteur de service recommandée pour l’isolation contre les vibrations
H** = utilisation uniquement après avoir consulté AVENTICS
V = volume
H = hauteur
H* = hauteur de service recommandée pour l’isolation contre les vibrations
H** = utilisation uniquement après avoir consulté AVENTICS


Diagramme force/course,  2999698310 Diagramme force/course,  2999697110
V = volume
H = hauteur
H* = hauteur de service recommandée pour l’isolation contre les vibrations
H** = utilisation uniquement après avoir consulté AVENTICS
V = volume
H = hauteur
H* = hauteur de service recommandée pour l’isolation contre les vibrations
H** = utilisation uniquement après avoir consulté AVENTICS


Diagramme force/course,  1971372000
V = volume
H = hauteur
H* = hauteur de service recommandée pour l’isolation contre les vibrations
H** = utilisation uniquement après avoir consulté AVENTICS




Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2016-08-31, © AVENTICS S.à r.l., sous réserve de modifications