Aventics
Recherche Contact Sitemap Panier
Vérin compact ISO 21287, Série CCI
► Orifices: M5 - G 1/8 ► A simple effet, tige rentrée sans pression ► Avec piston magnétique ► Amortissement: élastique ► Tige de piston: Taraudage
 
Normes ISO 21287
Raccordement de l'air comprimé Taraudage
   
Pression de service mini/maxi 1,5 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max. -20°C / +80°C
Température min./max. du fluide -20°C / +80°C
Fluide Air comprimé
Taille de particule max. 50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Pression 6 bar
   

Matériaux :
Tube du vérin  Aluminium, anodisé
Tige de piston  Acier inoxydable
Couvercle avant  Aluminium
Couvercle d’extrémité  Aluminium
Joint  Polyuréthane (PUR)
Racleur  Polyuréthane (PUR)
Recherche dans le catalogue

Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Médias publicitaires

Caractéristiques du produit
Outils

Configurateur

CylinderFinder

Programme de calcul
Documentation

Fiche technique

Déclaration de conformité

Manuel d'utilisation

Conditions d’utilisation
Remarques techniques
Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par AVENTICS, voir chapitre ''Informations techniques''.

Produit configurable
Ce produit est configurable. Veuillez utiliser notre configurateur ou contacter le service des ventes AVENTICS le plus proche.

Ø du piston [mm] 16 20 25 32 40
Force du piston entrante [N] 12 13 25 35 43
Force du piston sortante [N] 94 151 234 387 622
Energie de frappe [J] 0,11 0,15 0,2 0,4 0,52
Poids 0 mm course [kg] 0,061 0,101 0,126 0,237 0,309

+10 mm course [kg] 0,016 0,023 0,026 0,043 0,052
Course maxi [mm] 25 25 25 25 25
Ø du piston [mm] 50 63 80 100  
Force du piston entrante [N] 82 82 105 215  
Force du piston sortante [N] 953 1565 2551 3930  
Energie de frappe [J] 0,64 0,75 0,75 1  
Poids 0 mm course [kg] 0,462 0,703 1,142 2,199  

+10 mm course [kg] 0,07 0,087 0,116 0,168  
Course maxi [mm] 25 25 25 25  

  Ø du piston
Filetage de la tige de piston
Orifices
Ø de la tige de piston
16
M4
M5
8
20
M6
M5
10
25
M6
M5
10
32
M8
G 1/8
12
40
M8
G 1/8
12
Course 5
R422001392
R422001393
R422001394
R422001395
R422001396
10
R422001402
R422001403
R422001404
R422001405
R422001406
15
R422001412
R422001413
R422001414
R422001415
R422001416
20
R422001422
R422001423
R422001424
R422001425
R422001426
25
R422001432
R422001433
R422001434
R422001435
R422001436

Longueurs de course au choix
et options

Ø du piston
Filetage de la tige de piston
Orifices
Ø de la tige de piston
50
M10
G 1/8
16
63
M10
G 1/8
16
80
M12
G 1/8
20
100
M12
G 1/8
25
 
Course 5
R422001397
R422001398
R422001399
R422001400
 
10
R422001407
R422001408
R422001409
R422001410
 
15
R422001417
R422001418
R422001419
R422001420
 
20
R422001427
R422001428
R422001429
R422001430
 
25
R422001437
R422001438
R422001439
R422001440
 

Longueurs de course au choix
et options
 

Force du piston entrante
F = force de rappel du ressort, s = course de retour


Force latérale maximale admissible,  Statique
F stat. = force latérale statique
X = distance entre force et fond du vérin
S = course


Force latérale maximale admissible,  Dynamique
F dyn. = force latérale dynamique
X = distance entre force et fond du vérin
S = course


Ø 16 - 100 mm
S = course


Ø du piston
AF
BG
DA H11
DT
E
EE
KF
KV
LA
LB
LE
LJ
MM f8
16
10
15
10
6
29,3
M5
M4
10
2,5
3,5
4,5
0
8
20
12
15,5
12
7,5
36,3
M5
M6
13
2,5
4,5
4,5
4,5
10
25
12
15,5
12
8
40,3
M5
M6
13
2,5
4,5
4,5
4
10
32
12
17
14
9,2
50
G 1/8
M8
17
2,5
5
7,5
4,85
12
40
12
17
14
9,2
58
G 1/8
M8
17
2,5
5
7,5
9,85
12
50
16
17
18
11
68,3
G 1/8
M10
19
2,5
5
7,5
12
16
63
16
17
18
11
80
G 1/8
M10
19
2,5
5
7,5
14,8
16
80
20
20
23
15
96
G 1/8
M12
24
3
5
7,5
22
20
100
20
20
28
15
116
G 1/8
M12
24
3
5
7,5
27
25
...Ø du piston
PL
RR
RT 6H
SW
TG
WH 1)
X1
X2
X3
ZA
ZB 1)
...16
8
3,3
M4
7
18
4,8 ±0,9
34,9 ±0,1
39,7 ±0,8
...20
11
4,2
M5
8
22
6,3 ±0,9
4,2
37,3 ±0,1
43,6 ±0,8
...25
11
4,2
M5
8
26
5,6 ±0,9
4,5
39 ±0,1
44,5 ±0,9
...32
12
5,1
M6
10
32,5
7,4 ±0,9
6,5
44 ±0,1
51,4 ±1
...40
12
5,1
M6
10
38
7,4 ±0,9
11
45 ±0,1
52,4 ±1
...50
12
6,7
M8
13
46,5
8,4 ±0,9
13
4
13
45,5 ±0,1
53,6 ±1
...63
12
6,7
M8
13
56,5
8,5 ±0,9
18
12
21
49 ±0,1
57,4 ±1
...80
14
8,5
M10
16
72
9,8 ±1
18
16,5
25,5
54,7 ±0,1
64,4 ±1
...100
16,5
8,5
M10
21
89
9,8 ±1
20
20
29
67 ±0,1
76,7 ±1
1) Pour les vérins avec tige de piston prolongée, les dimensions « WH » et « ZB » augmentent de la valeur indiquée.



Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2016-07-25, © AVENTICS S.à r.l., sous réserve de modifications