Aventics
Recherche Contact Sitemap Panier
Vérin profilé ISO 15552, Série PRA avec SM6
► avec capteur de déplacement, plage de mesure 32–256 mm ► À double effet ► Avec piston magnétique
 
Normes ISO 15552
Raccordement de l'air comprimé Taraudage
   
Pression de service mini/maxi 1,5 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max. -20°C / +70°C
Température min./max. du fluide -20°C / +80°C
Fluide Air comprimé
Taille de particule max. 50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Pression 6,3 bar
   

Matériaux :
Tube du vérin  Aluminium, anodisé
Tige de piston  Acier inoxydable
Couvercle avant  Aluminium coulé sous pression
Couvercle d’extrémité  Aluminium coulé sous pression
Joint  Polyuréthane (PUR)
Écrou pour tige de piston  Acier, galvanisé
Racleur  Polyuréthane (PUR)
Recherche dans le catalogue

Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Médias publicitaires

Caractéristiques du produit
Outils

CylinderFinder

Programme de calcul
Documentation

Fiche technique

Déclaration de conformité

Manuel d'utilisation

Conditions d’utilisation
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par AVENTICS, voir chapitre ''Informations techniques''.
Pour de plus amples données techniques, veuillez consulter les feuilles de données pertinentes du modèle standard.
Le vérin PRA est disponible sur notre configurateur Internet. Veuillez commander le capteur de déplacement séparément. Vous le trouverez parmi les accessoires de cette série. Pour toute question, contactez le service des ventes AVENTICS le plus proche.

Dimensions
A = longueur du capteur
4* = plage de mesure
S = course
l0 = levée zéro en mm


Plages de course (mm)
  Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø80 Ø100 Ø125
l0 = levée zéro en mm 38,5 38,5 44 44,5 51,5 53,5 52,3
  Course Course Course Course Course Course Course
Plage de mesure A = longueur du capteur Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
32 45 7 31 7 31 2 31 1 31 0 31 0 31 0 31
64 77 39 63 39 63 34 63 33 63 26 63 24 63 26 63
96 109 71 95 71 95 66 95 65 95 58 95 56 95 58 95
128 141 103 127 103 127 98 127 97 127 90 127 88 127 90 127
160 173 135 159 135 135 130 159 129 159 122 159 120 159 122 159
192 205 167 191 167 167 162 191 161 191 154 191 152 191 154 191
224 237 199 223 199 199 194 223 193 223 184 223 184 223 186 223
256 269 231 255 231 255 226 255 225 255 218 255 216 255 218 255
 



Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2016-04-22, © AVENTICS S.à r.l., sous réserve de modifications