Aventics
Recherche Contact Sitemap Panier
Mini-vérin, Série MNI
► Orifices: M5 - G 1/8 ► À double effet ► Avec piston magnétique ► Amortissement: élastique ► Anti-corrosion ► avec fixation par chape intégrée ► Tige de piston: Filetage ► En option en ATEX
 
Normes ISO 6432
Raccordement de l'air comprimé Taraudage
   
Pression de service mini/maxi 1 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max. -25°C / +80°C
Température min./max. du fluide -25°C / +80°C
Fluide Air comprimé
Taille de particule max. 50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Pression 6,3 bar
   

Matériaux :
Tube du vérin  Acier inoxydable
Tige de piston  Acier inoxydable
Piston  Laiton, Aluminium
Couvercle avant  Aluminium, anodisé
Couvercle d’extrémité  Aluminium, anodisé
Joint  Caoutchouc nitrile (NBR); Polyuréthane (PUR)
Écrou pour fixation du vérin  Acier, galvanisé
Écrou pour tige de piston  Acier, galvanisé
Racleur  Polyuréthane (PUR)
Recherche dans le catalogue

Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Outils

Configurateur

CylinderFinder

Programme de calcul
Documentation

Fiche technique

Déclaration de conformité

Manuel d'utilisation

Conditions d’utilisation
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par AVENTICS, voir chapitre ''Informations techniques''.
Fixation pour capteur nécessaire
Les vérins certifiés ATEX sont disponibles via les services des ventes AVENTICS
Marquage ATEX : II 2G c IIB T4
II 2D c IP65 T125°C X
La plage de température prévue pour l’utilisation de vérins certifiés ATEX est comprise entre -20  °C et 50  °C.

Ø du piston [mm] 10 12 16 20 25
Force du piston entrante [N] 42 53 109 166 260
Force du piston sortante [N] 49 71 127 198 309
Energie de frappe [J] 0,04 0,07 0,14 0,23 0,35
Poids 0 mm course [kg] 0,042 0,073 0,091 0,149 0,249

+10 mm course [kg] 0,0024 0,0046 0,0055 0,009 0,013
Course maxi [mm] 250 600 800 1100 1300

  Ø du piston
Filetage de la tige de piston
Orifices
Ø de la tige de piston
Filetage de vérin
10
M4
M5
4
M12x1,25
12
M6
M5
6
M16x1,5
16
M6
M5
6
M16x1,5
20
M8
G 1/8
8
M22x1,5
25
M10x1,25
G 1/8
10
M22x1,5
Course 10
0822330201
0822331201
0822332201
0822333201
0822334201
25
0822330202
0822331202
0822332202
0822333202
0822334202
50
0822330203
0822331203
0822332203
0822333203
0822334203
80
0822330204
0822331204
0822332204
0822333204
0822334204
100
0822330205
0822331205
0822332205
0822333205
0822334205
125
0822330215
0822331206
0822332206
0822333206
0822334206
160
0822330209
0822331207
0822332207
0822333207
0822334207
200
0822330235
0822331218
0822332208
0822333208
0822334208
250
0822330219
0822331219
0822332209
0822333209
0822334209
320 -
0822331223
0822332210
0822333210
0822334210
400 -
0822331217
0822332219
0822333214
0822334211
500 -
0822331233
0822332220
0822333220
0822334212
''Plus de modifications sont disponibles auprès des services de vente AVENTICS''

Dimensions
S = course


Ø du piston
AM–2
BE
BF
CD H9
E
EE
EW d13
KK
KV
KW
KX
KY
10
12
M12x1,25
11
4
14
M5 t=5
8
M4
17
5,5
7
2,2
12
16
M16x1,5
16
6
19
M5 t=5
12
M6
22
6
10
3,2
16
16
M16x1,5
16
6
19
M5 t=5
12
M6
22
6
10
3,2
20
20
M22x1,5
18
8
28
G 1/8 t=8
16
M8
30
7
13
4
25
22
M22x1,5
21
8
28
G 1/8 t=8
16
M10x1,25
30
7
17
6
...Ø du piston
L min
MM f8
M1/M2
MR
PB ±1
VA
WF ±1,4
XC ±1
ZN ± 1,4
SW 1
SW 2

...10
6
4
4,8
12
47
11
16
74
83,5
13
3

...12
8
6
4,8
16
41
16
22
75
88,5
19
5

...16
8
6
4,8
16
47
17
22
82
95,5
19
5

...20
12
8
7
18
51
19
24
95
109,5
28
6

...25
12
10
7
19
55
21
28
104
119,5
28
8

t = profondeur de filet



Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2016-04-28, © AVENTICS S.à r.l., sous réserve de modifications