Aventics
Recherche Contact Sitemap Panier
Raccordement bus de terrain avec AS i, Forme S
► Module bus avec pilote ► Protocole bus: AS-i
 
Températures ambiantes min. / max. +0°C / +50°C
Indice de protection, Avec connecteur IP 65
Tension de service des équipements électroniques Compatible AS-i
Tension de service pour actionneurs 24 V CC
Courant maxi par canal -
Somme des intensités pour actionneurs 0,8 A
Nombre de bobines magnétiques Maxi 8
Courant absorbé maxi bobine simple 0,1 A
OrificeSystème de distributeur Prise femelle
D-Sub
à 25 pôles
ID Code / ID2 Code F / F
I/O Code 7
Résistance d’entrée de courant -
Résistance d’entrée de tension -

Matériaux :
Boîtier  Polyarylamide (PARA), Acier inoxydable
Il se peut que le produit livré diffère de l’illustration.
Recherche dans le catalogue

Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Documentation

Notice

Manuel d'utilisation

Fichiers de mise en service
Remarques techniques
Les plans d’affectation du produit se trouvent dans le mode d’emploi ou contacter le service des ventes Aventics le plus proche.

Protocole bus
Orifice Bus  X71
Alimentation électrique
Nombre d'entrées
Raccord E/S
Courant absorbé par les équipements électroniques
Référence
 
 
 
 
 
[A]
 
AS-i
Câble plat AS-i jaune
Câble plat AS-i noir
8
Prise femelle, M12x1, 4x
3
-
-
-
8
-
-
...Référence
Somme des intensités de l'alimentation des capteurs externes
Manuel d'utilisation
Poids
... 
 
 
[kg]
2x0,2 A
8858903663
0,34
-
8858903663
0,44
2x0,2 A
R412008327
0,483

Dimensions




Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Produits complémentaires
Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2014-05-20, © AVENTICS S.a.r.l., sous réserve de modifications