Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Multipolstecker D-Sub (25-polig)
► Multipolstecker mit Kabel ►  Buchse, D-Sub, 25-polig
 
Umgebungs­temperatur min./max. -5°C / +50°C
Schutzart IP65
Betriebsspannung DC, max. 24 V DC
Leiterquerschnitt 0,34 mm²

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich in montiertem und geprüftem Zustand.
Hinweis zur Nutzung mit VS LP04: Der Stecker kann nur bei den LP04-Ausführungen mit seitlichem elektrischem Anschluss verwendet werden.

Kabelabgang
Kabelummantelung
Biegeradius min.
Kabellänge L
 
Gewicht
Abb.
Materialnummer
 
 
[mm]
[m]
 
[kg]
 
 
gerade 180°
Polyvinylchlorid
168
3
-
0,67
Fig. 1
Polyvinylchlorid
168
5
-
1,06
Polyvinylchlorid
168
10
-
2,04
Polyurethan
62
3
schleppkettentauglich
0,8
Polyurethan
62
5
schleppkettentauglich
1,28
Polyurethan
62
10
schleppkettentauglich
2,48
gewinkelt 90°
Polyvinylchlorid
168
3
-
0,675
Fig. 2
Polyvinylchlorid
168
5
-
1,07
Polyvinylchlorid
168
10
-
2,04
Polyurethan
62
3
schleppkettentauglich
0,805
Polyurethan
62
5
schleppkettentauglich
1,29
Polyurethan
62
10
schleppkettentauglich
2,48

Fig. 1 Fig. 2


PIN-Belegung und Kabelfarben,  Kabelkennzeichnung nach DIN 47100
Buchse (female)


Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Farbe weiss braun grün gelb grau rosa blau rot schwarz violett grau/rosa rot/blau weiss/grün

Pin 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Farbe braun/grün weiss/gelb gelb/braun weiss/grau grau/braun weiss/rosa rosa/braun weiss/blau braun/blau weiss/rot braun/rot weiss/schwarz



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-07-25, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten