Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Ventile, Serie TC15
► Qn = 1100 - 1500 l/min ► Vorsteuerventilbreite: 15 mm ► Plattenanschluss, Rohranschluss ► Druckluftanschluss Ausgang: G 1/4 ► Elektr. Anschluss: Stecker, M8, 4-polig ► verblockbar ► Handhilfsbetätigung: rastend, nicht rastend ► beidseitig betätigt, einseitig betätigt ► Vorsteuerung: extern
 
Bauart Schieberventil, überschneidungsfrei
Dichtprinzip weich dichtend
Verblockungsprinzip Scheibenprinzip
Montage auf DIN-Schiene EN 60715 TH35 x 15
Betriebsdruck min./max. -0,9 bar / 10 bar
Steuer­druck
min./max.
Siehe Tabelle unten
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Norm elektr. Anschluss DIN EN 60947-5-2
 
Schutzklasse nach DIN EN 61140
elektrisch
Klasse III
Schutzart mit Anschluss IP65
Statusanzeige LED Gelb
Einschaltdauer 100 %
Gewicht Siehe Tabelle unten

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid, glasfaserverstärkt
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; Hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk
Frontplatte  Polyamid, glasfaserverstärkt
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung

Montageanleitung

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Betriebsspannung
Spannungs
toleranz
Leistungs
aufnahme
DC
DC
DC
 
 
W
24 V
-10% / +10%
2,2


 
 
HHB
Druckluft­anschluss 
Betriebsspannung
Leistungs
aufnahme
Durchflussleitwert
Durchflusswert
Materialnummer
 
 
 
Ausgang
DC
24 V DC
b
C
Qn
 
 
 
 
 
 
[W]
 
[l/(s*bar)]
[l/min]
 
NC/NC
G 1/4
24 V
2,2
0,25
5,9
1100
NO/NO
G 1/4
24 V
2,2
0,25
5,9
1100
NC/NO
G 1/4
24 V
2,2
0,25
5,9
1100
NC/NC
G 1/4
24 V
2,2
0,25
5,9
1100
NO/NO
G 1/4
24 V
2,2
0,25
5,9
1100
NC/NO
G 1/4
24 V
2,2
0,25
5,9
1100
-
G 1/4
24 V
2,2
0,33
6,8
1500
-
G 1/4
24 V
2,2
0,33
6,8
1500
-
G 1/4
24 V
2,2
0,33
6,8
1500
-
G 1/4
24 V
2,2
0,33
6,8
1500
-
G 1/4
24 V
2,2
0,33
6,8
1500
-
G 1/4
24 V
2,2
0,33
6,8
1500
-
G 1/4
24 V
2,2
0,31
5,9
1300
-
G 1/4
24 V
2,2
0,31
5,9
1300
-
G 1/4
24 V
2,2
0,31
5,9
1300
-
G 1/4
24 V
2,2
0,31
5,9
1300
-
G 1/4
24 V
2,2
0,31
5,9
1300
-
G 1/4
24 V
2,2
0,31
5,9
1300
...Materialnummer
Nennwiderstand
Steuer­druck
min./max.
Einschaltzeit
Ausschaltzeit
Gewicht
... 
 
 
tF
tE
 
... 
 
[bar]
[ms]
[ms]
[kg]
280
3 / 10
12
16
0,251
280
3 / 10
12
16
0,251
280
3 / 10
12
16
0,251
280
3 / 10
12
16
0,251
280
3 / 10
12
16
0,251
280
3 / 10
12
16
0,251
280
2,5 / 10
22
20
0,202
280
3 / 10
12
35
0,202
280
2 / 10
11
11
0,23
280
2,5 / 10
22
20
0,202
280
3 / 10
12
35
0,202
280
2 / 10
11
11
0,23
280
3 / 10
12
13
0,245
280
3 / 10
12
13
0,245
280
3 / 10
12
13
0,245
280
3 / 10
12
13
0,245
280
3 / 10
12
13
0,245
280
3 / 10
12
13
0,245
HHB = Handhilfsbetätigung
Steckanschluss: Messing,  vernickelt; Zink-Druckguss,  verchromt
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

PIN-Belegung und Kabelfarben für Leitungsdose
PIN-Belegung:
1) PIN nicht belegt
2) PIN nicht belegt
3) 0V
4) 24 V
5) LED
Kabelfarben
1) braun
2) weiß
3) blau
4) schwarz
Hinweis: Bipolare Schutzbeschaltung gegen Überspannung




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-01-18, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten