Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Winkel-Verschraubung, konisch
► Außengewinde ► R 1/8 - R 1
 
Umgebungs­temperatur min./max. -20°C / +80°C
Betriebsdruck min./max. 0 bar / 16 bar

Werkstoffe:
Schraube  Messing, vernickelt
Gehäuse  Messing,  vernickelt
Gewinde  Messing,  vernickelt
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Dokumentation

Datenblatt

Einsatzbedingungen
Abmessungen


Materialnummer
Anschluss G
H
L
SW
Liefermenge
[Stück]
Typ / Ausführung




R 1/8
8,0
19,0
10
10
FPT-S-RVK




R 1/4
11,0
24,0
13
10
FPT-S-RVK




R 3/8
11,5
26,5
17
5
FPT-S-RVK




R 1/2
15,0
30,0
21
5
FPT-S-RVK




R 3/4
14,5
32,0
25
2
FPT-S-RVK




R 1
16,8
39,0
30
2
WINKELVERSCHRAUBG .







In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-07-25, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten