Aventics
Suche Kontakt Sitemap Shopping basket
Ventilsystem, Serie 581, Größe 4
► Qn = 5000 l/min ► Vorsteuerventilbreite: 30 mm CNOMO ► Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte ISO 5599-1 ► Handhilfsbetätigung: nicht rastend, ohne
 
Normen   ISO 5599-1
Bauart   Einzel-Steckverdrahtung
Verblockungsprinzip   Grundplattenprinzip 1-fach
Betriebsdruck min./max.   -0,95 bar / 16 bar
Umgebungs­temperatur min./max.   -15°C / +50°C
Medium   Druckluft
Max. Partikelgröße   50 µm
Ölgehalt der Druckluft   0 mg/m³ - 5 mg/m³
Schutzart
mit Anschluss
  IP65
Betriebsspannung DC   24 V
Spannungs­toleranz DC   -10% / +10%
Betriebsspannung AC bei 50 Hz   230 V, 42 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz   -10% / +10%
Es ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen.
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Konfigurator

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Konfigurierbares Produkt
Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator 
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene AVENTICS Vertriebszentrum.
 

Abmessungen,  alle Anschlüsse unten
* n = Anzahl Anschlussplatten.
** alternative Anschlussöffnungen, mit Stopfen verschlossen.
*** nur an Anschlussplatten mit separatem Einlass
**** Anschlussplatte 5801680000 kann auch an Anschluss 3 und 5 angeschlossen werden.
Es ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen.


A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P (=M+Q)
G 1/2
G 3/4
G 3/4
G 1/8
44
60,5
22
53,5
24
190
43
44
82
64
...A
Q
R (=Q/2+M–Z)
S
V
X
Z
T3
U3




...G 1/2
20
45
105
146
8,4
10
148
144




A = Anschlüsse 2 und 4 in der Zwischenplatte
B = Anschluß 1 in der Eingangsplatte
C = Anschlüsse 3 und 5 in der Eingangsplatte
D = Anschlüsse 12 und 14 in der Zwischenplatte

Abmessungen,  Anschlüsse 2 und 4 unten,  Anschlüsse 12 und 14 seitlich
* n = Anzahl Anschlussplatten
Es ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen.


A
B
C
D
E
G
H1
H2
H3
J
K
L
M
N
P
G 3/4
G 1
G 3/4
G 1
54
26
50
33
48
30
215
58
30
82
142
...A
Q
R
S
V
X
Z
T3
U3





...G 3/4
41
44
124
56
12
15
163
144








In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-07-11, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten