Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 4
► Qn = 6000 l/min ► Plattenanschluss ► Vorsteuerventilbreite: 30x22 mm CNOMO ► Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte ISO 5599-1 ► Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 4400, Form A ► Handhilfsbetätigung: rastend, nicht rastend
 
Normen ISO 5599-1
Bauart Schieberventil
Dichtprinzip weich dichtend
Verblockungsprinzip Grundplattenprinzip 1-fach
Betriebsdruck min./max. Siehe Tabelle unten
Umgebungs­temperatur min./max. -15°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. -15°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druckluft­anschlüsse Grundplatte ISO 5599-1
 
Schutzart
mit Leitungsdose / Stecker
IP65
Einschaltdauer 100 %
Einschaltzeit 21 ms
Ausschaltzeit 21 ms
Befestigungsschraube mit Innensechskant
Anzugsmoment der Befestigungsschraube 10 Nm
   

Werkstoffe:
Gehäuse  Aluminium
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Betriebsspannung
Spannungs
toleranz
Leistungs
aufnahme
Einschalt
leistung
Halte­leistung
DC
AC 50 Hz
DC
AC 50 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 50 Hz
 
 
 
 
W
VA
VA
24 V
-
-10% / +10%
-
2
-
-
-
230 V
-
-10% / +10%
-
7
4,8


 
HHB
Druckluft­anschluss 
Betriebs­spannung
Leistungs
aufnahme
Halte­leistung
Einschalt
leistung
Materialnummer
 
 
Ausgang
Entlüftung
 
DC
AC 50 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 50 Hz
 
 
 
 
 
 
 
 
[W]
[VA]
[VA]
 
Grundplatte ISO 5599-1
Grundplatte ISO 5599-1
M5
24 V
-
2
-
-
-
230 V
-
4,8
7
Grundplatte ISO 5599-1
Grundplatte ISO 5599-1
M5
24 V
-
2
-
-
-
230 V
-
4,8
7
Grundplatte ISO 5599-1
Grundplatte ISO 5599-1
M5
24 V
-
2
-
-
-
230 V
-
4,8
7
Grundplatte ISO 5599-1
Grundplatte ISO 5599-1
M5
24 V
-
2
-
-
-
230 V
-
4,8
7
...Materialnummer
Durch­fluss­leit­wert 
Durch­fluss­wert
Betriebsdruck min./max.
Steuer­druck
min./max.
Kompa­tibilitäts­index
Gewicht
Bem.
... 
C
Qn
 
 
 
 
 
... 
[l/(s*bar)]
[l/min]
[bar]
[bar]
 
[kg]
 
24,5
6000
1,5 / 10
1,5 / 10
14
1,57
1); 2)
24,5
6000
1,5 / 10
1,5 / 10
14
1,57
1); 2); 4)
24,5
6000
-0,95 / 10
1,5 / 10
14
1,57
1); 3)
24,5
6000
-0,95 / 10
1,5 / 10
14
1,57
1); 3); 4)
HHB = Handhilfsbetätigung
1) Als Ausführung Handhilfsbetätigung nicht rastend ist ein Betriebsdruck bis 16 bar möglich.
2) Vorsteuerung: intern
3) Vorsteuerung: extern
4) mit Drossel
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-07-27, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten