Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
2x3/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 1
► Qn = 950 l/min ► Plattenanschluss ► Vorsteuerventilbreite: 22 mm ► Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte ISO 5599-1 ► Elektr. Anschluss: Stecker, Form B Industrie ► Handhilfsbetätigung: rastend
 
Normen ISO 5599-1
Bauart Schieberventil
Vorsteuerung extern
Dichtprinzip weich dichtend
Verblockungsprinzip Grundplattenprinzip 1-fach
Betriebsdruck min./max. 0 bar / 8 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -15°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. -15°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druckluft­anschlüsse Grundplatte ISO 5599-1
 
Schutzart
mit Leitungsdose / Stecker
IP65
Einschaltdauer 100 %
Einschaltzeit 12 ms
Ausschaltzeit 22 ms
Befestigungsschraube mit Innensechskant
Anzugsmoment der Befestigungsschraube 2 Nm
   

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid, glasfaserverstärkt
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Betriebsspannung
Spannungs
toleranz
Leistungs
aufnahme
Einschalt
leistung
Halte­leistung
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
 
 
 
W
VA
VA
VA
VA
12 V
-
-
-10% / +10%
-
-
5
-
-
-
-
-
24 V
-
-
-10% / +10%
-
-
10
-
8
-
24 V
-
-
-10% / +10%
-
-
5
-
-
-
-
48 V
-
-
-10% / +10%
-
-
5
-
-
-
-
-
-
110 V
-
-
-10% / +10%
-
-
10
-
8
-
230 V
-
-
-10% / +10%
-
-
10
-
8
-


 
 
HHB
Druckluft­anschluss 
Betriebs­spannung
Leistungs
aufnahme
Materialnummer
 
 
 
Ausgang
Entlüftung
 
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[W]
 
NC/NC
Grundplatte ISO 5599-1
Grundplatte ISO 5599-1
M5
12 V
-
-
5
-
24 V
-
-
24 V
-
-
5
48 V
-
-
5
-
-
110 V
-
-
230 V
-
-
-
-
-
-
...Materialnummer
Halte­leistung
Halte­leistung
Einschalt
leistung
Einschalt
leistung
Durch­fluss­leit­wert 
Durch­fluss­wert
Steuer­druck
min./max.
Gewicht
Bem.
... 
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
C
Qn
 
 
 
... 
[VA]
[VA]
[VA]
[VA]
[l/(s*bar)]
[l/min]
[bar]
[kg]
 
-
-
-
-
3,2
950
3,5 / 8
0,3
-
8
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
10
-
8
-
10
-
-
-
-
-
-
1)
HHB = Handhilfsbetätigung
1) Basisventil ohne Spule
Das Ventil muss über die Anschlüsse 3 und 5 mit Druckluft versorgt werden
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen
Die Vorsteuerventile können gelöst und um 180° gedreht werden.




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-07-08, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten