Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
5/3-Wegeventil, Serie CD10-PI
► Mittelstellung belüftet ► Qn = 1100 l/min ► Vorsteuerventilbreite: 15 mm ► belüftete Mittelstellung ► Plattenanschluss ► Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1 ► Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 5599-2 ► Handhilfsbetätigung: nicht rastend, rastend ► beidseitig betätigt
 
Normen ISO 5599-2, ISO 1
Bauart Schieberventil
Dichtprinzip weich dichtend
Verblockungsprinzip Grundplattenprinzip 1-fach
Betriebsdruck min./max. 0 bar / 10 bar
Steuer­druck
min./max.
2,7 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -20°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. +0°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druckluft­anschluss nach ISO 5599
Norm elektr. Anschluss ISO 5599-2
 
Schutzart mit Anschluss IP65
Schutzart nach NEMA NEMA 4
Schutzbeschaltung Z-Diode
  verpolungssicher
Statusanzeige LED Grün
Einschaltdauer 100 %
typ. Einschaltzeit 15 ms
typ. Ausschaltzeit 25 ms
Befestigungsschraube mit Innensechskant
Anzugsmoment der Befestigungsschraube 3 Nm
Gewicht 0,35 kg

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid, glasfaserverstärkt
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Betriebsspannung
Spannungs
toleranz
Leistungs
aufnahme
DC
DC
DC
 
 
W
24 V
-10% / +10%
2


 
HHB
Druckluft­anschluss
Betriebs­spannung
Leistungs
aufnahme
Materialnummer
 
 
 
 
 
 
 
DC
DC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[W]
 
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
24 V
2
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
24 V
2
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
24 V
2
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
24 V
2
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
24 V
2
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
24 V
2
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
24 V
2
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
Grundplatte DIN ISO 5599 Gr.1
24 V
2
...Materialnummer
Durch­fluss­wert
Nennwiderstand
Bem.
... 
Qn
Qn
1▶2
 
 
... 
[l/min]
[Ω]
 
1100
1100
288
1)
1100
1100
288
1); 3)
1100
1100
288
1)
1100
1100
288
1); 3)
1100
1100
288
2)
1100
1100
288
2); 3)
1100
1100
288
2)
1100
1100
288
2); 3)
HHB = Handhilfsbetätigung
Für Polymergrundplatten können nur extern vorgesteuerte Ventile benutzt werden.
1) Vorsteuerung: intern
2) Vorsteuerung: extern
3) mit Durchflussregulierung
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen


A
B
C
D










124
73
103
44













In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-05-18, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten