Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Serie KPZ
► Anschlüsse: M5 - G 1/8 ► einfachwirkend, drucklos eingefahren ► mit Magnetkolben ► Dämpfung: elastisch ► Kolbenstange: durchgehend, Außengewinde
 
Normen NFE 49004
Druckluft­anschluss Innengewinde
   
Betriebsdruck min./max. 1,5 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -20°C / +80°C
Mediums­temperatur min./max. -20°C / +80°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte 6 bar
   

Werkstoffe:
Zylinderrohr  Aluminium, eloxiert
Kolbenstange  Nichtrostender Stahl
Deckel vorne  Aluminium
Deckel hinten  Aluminium
Dichtung  Polyurethan
Mutter für Kolbenstange  Stahl, gehärtet
Abstreifer  Polyurethan
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werbliche Medien

Produkthighlights
Werkzeuge

Konfigurator
Dokumentation

Datenblatt

Konformitätserklärung

Betriebsanleitung

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator 
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene AVENTICS Vertriebszentrum.

Kolben-Ø [mm] 16 20 25 32 40
Kolbenkraft einfahrend [N] 12 13 25 35 43
Kolbenkraft ausfahrend [N] 67 124 191 329 559
Aufschlagenergie [J] 0,11 0,15 0,2 0,4 0,52
Gewicht 0 mm Hub [kg] 0,104 0,135 0,181 0,265 0,375

+10 mm Hub [kg] 0,018 0,03 0,03 0,04 0,05
Hub max. [mm] 25 25 25 25 25
Kolben-Ø [mm] 50 63 80 100  
Kolbenkraft einfahrend [N] 82 82 105 215  
Kolbenkraft ausfahrend [N] 848 1450 2387 3671  
Aufschlagenergie [J] 0,64 0,75 0,75 1  
Gewicht 0 mm Hub [kg] 0,517 0,828 1,565 2,547  

+10 mm Hub [kg] 0,07 0,1 0,13 0,18  
Hub max. [mm] 25 25 25 25  

  Kolben-Ø
Kolbenstangen­gewinde
Anschlüsse
16
M8
M5
20
M10x1,25
M5
25
M10x1,25
M5
32
M10x1,25
G 1/8
40
M10x1,25
G 1/8
Hub 5
0822490700
0822491700
0822492700
0822493700
0822494700
10
0822490701
0822491701
0822492701
0822493701
0822494701
15
0822490702
0822491702
0822492702
0822493702
0822494702
20
0822490703
0822491703
0822492703
0822493703
0822494703
25
0822490704
0822491704
0822492704
0822493704
0822494704

Wahlfreie Hublängen
und Optionen

Kolben-Ø
Kolbenstangen­gewinde
Anschlüsse
50
M12x1,25
G 1/8
63
M12x1,25
G 1/8
80
M16x1,5
G 1/8
100
M20x1,5
G 1/8
 
Hub 5
0822495700
0822496700
0822497700
0822498700
 
10
0822495701
0822496701
0822497701
0822498701
 
15
0822495702
0822496702
0822497702
0822498702
 
20
0822495703
0822496703
0822497703
0822498703
 
25
0822495704
0822496704
0822497704
0822498704
 

Wahlfreie Hublängen
und Optionen
 

Kolbenkraft einfahrend
F = Federkraft, s = Rückhub


Abmessungen
S = Hub
T = Ansicht für Sensornut


Kolben-Ø
AM
BG
DE
DT H13
E
EE
KK
KV
KW
LB
LE
LJ
LW
16
20
12,5
8
6
29,5
M5
M8
13
4
4
5
6,1
3,7
20
22
12,5
8
8
36
M5
M10x1,25
17
6
4,4
5
4,5
4
25
22
13
8
8
40
M5
M10x1,25
17
6
4,4
5
5,4
4
32
22
14,5
15
11
50
G 1/8
M10x1,25
17
6
5,4
8
5,1
4,5
40
22
14,5
15
10
60
G 1/8
M10x1,25
17
6
5,4
8
9,6
4,5
50
24
14,5
15
11
68
G 1/8
M12x1,25
19
7
1,7
8
8,5
6
63
24
14,5
15
11
84
G 1/8
M12x1,25
19
7
1,7
8
17,8
6
80
32
16,5
15
15
103
G 1/8
M16x1,5
24
8
0,5
8
22,9
7
100
40
19,5
15
15
124
G 1/8
M20x1,5
30
10
3,5
8
27,4
8
...Kolben-Ø
MM f8
PL
RT
SW
T
TG
WH
X1
X2
Y
ZA +1
ZJ
...16
8
7,5
M4
7
5,3
18 ±0,4
4,5
1,6
6
12
38
42,5 0/+1,2
...20
10
7,5
M5
8
5,3
22 ±0,4
5
3,4
13,5
38
43 0/+1,4
...25
10
7,5
M5
8
5,3
26 ±0,4
5,5
3,4
13,5
39,5
45 0/+1,4
...32
12
7,5
M6
10
5,3
32 ±0,5
7
6,5
14,5
44
51 0/+1,6
...40
12
7,5
M6
10
5,4
42 ±0,5
7
1,4
8
14,5
45
52 0/+1,6
...50
16
7,5
M8
13
5,5
50 ±0,6
7,5
3,4
7
15,5
45,5
53 0/+1,6
...63
16
7,5
M8
13
5,7
62 ±0,7
8
6,15
15,5
50
58 ±1
...80
20
8,3
M10
16
6,1
82 ±0,7
9,5
7,7
18
55,5
65 ±1
...100
25
9,7
M10
21
6,1
103 ±0,7
10,5
7,7
20
66,5
77 0/+2
...Kolben-Ø
ZM











...16
48











...20
49,5











...25
51,5











...32
59,5











...40
60,5











...50
62,5











...63
68











...80
77











...100
89,5














In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-01-14, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten