Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Zugankerzylinder ISO 15552, Serie TRB
► Anschlüsse: G 1/8 - G 1/2 ► doppeltwirkend ► mit Magnetkolben ► Dämpfung: elastisch ► Kolbenstange: Außengewinde
 
Normen ISO 15552
Druckluft­anschluss Innengewinde
   
Betriebsdruck min./max. 1,5 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -20°C / +80°C
Mediums­temperatur min./max. -20°C / +80°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte 6,3 bar
   

Werkstoffe:
Zylinderrohr  Aluminium, eloxiert
Kolbenstange  Nichtrostender Stahl
Deckel vorne  Aluminium-Druckguss
Deckel hinten  Aluminium-Druckguss
Dichtung  Polyurethan
Mutter für Kolbenstange  Stahl, verzinkt
Abstreifer  Polyurethan
Weitere Werkstoffangaben siehe Tabelle.
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werbliche Medien

Produkthighlights
Werkzeuge

Konfigurator

CylinderFinder

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Konformitätserklärung

Betriebsanleitung

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Konfigurierbares Produkt
Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator 
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene AVENTICS Vertriebszentrum.

Kolben-Ø [mm] 32 40 50 63 80
Kolbenkraft einfahrend [N] 435 660 1035 1765 2855
Kolbenkraft ausfahrend [N] 505 790 1235 1960 3165
Aufschlagenergie [J] 0,4 0,65 1 1,6 2,5
Gewicht 0 mm Hub [kg] 0,46 0,67 1,14 1,4 2,12

+10 mm Hub [kg] 0,024 0,03 0,036 0,052 0,06
Hub max. [mm] 1600 1900 2100 2500 2800
Zuganker   Nichtrostender Stahl
Nichtrostender Stahl
Stahl
verzinkt
Stahl
verzinkt
Stahl
verzinkt
Kolben-Ø [mm] 100 125      
Kolbenkraft einfahrend [N] 4635 7220      
Kolbenkraft ausfahrend [N] 4945 7725      
Aufschlagenergie [J] 3,9 6      
Gewicht 0 mm Hub [kg] 3,16 6,92      

+10 mm Hub [kg] 0,065 0,21      
Hub max. [mm] 2800 2750      
Zuganker   Stahl
verzinkt
Stahl
verzinkt
     

  Kolben-Ø
Kolbenstangen­gewinde
Anschlüsse
Kolbenstangen-Ø
32
M10x1,25
G 1/8
12
40
M12x1,25
G 1/4
16
50
M16x1,5
G 1/4
20
63
M16x1,5
G 3/8
20
80
M20x1,5
G 3/8
25
Hub 25
0822340600
0822341600
0822342600
0822343600
0822344600
50
0822340601
0822341601
0822342601
0822343601
0822344601
80
0822340602
0822341602
0822342602
0822343602
0822344602
100
0822340611
R480055348
0822342607
0822343603
0822344603
125
0822340612
0822341611
0822342612
R480163015
0822344605
160
0822340609
0822341610
0822342606
0822343606
0822344609
200
R480162940
0822341604
0822342620
R480163016
0822344607
250
0822340618
0822341608
0822342614
0822343608
0822344608
320
R480162941
R480162983
0822342621
0822343612
0822344606
400
0822340614
0822341605
R480162998
R480163017
0822344604
500
R480045159
R480162984
R480162999
R480163018
0822344611

Wahlfreie Hublängen
und Optionen

Kolben-Ø
Kolbenstangen­gewinde
Anschlüsse
Kolbenstangen-Ø
100
M20x1,5
G 1/2
25
125
M27x2
G 1/2
32
     
Hub 25
0822345600
R480170413
     
50
0822345601
R480142425
     
80
0822345602
R480170781
     
100
0822345604
R480160422
     
125
R480141842
R480170784
     
160
0822345606
R480170785
     
200
0822345610
R480170786
     
250
R480149881
R480170787
     
320
R480163046
R480146555
     
400
0822345603
R480170788
     
500
R480163047
R480168824
     

Wahlfreie Hublängen
und Optionen
     

Abmessungen
S = Hub


Kolben-Ø
A -2
AF+1
ØB d11
ØBA d11
BG min.
E
EE
G
H
KF
KK
32
22
12
30
30
16
46,5
G1/8
27,75
47,5
M6
M10x1,25
40
24
13,5
35
35
16
53
G1/4
33,25
53
M8
M12x1,25
50
32
17
40
40
16
65
G1/4
31
65
M10
M16x1,5
63
32
17
45
45
16
75
G3/8
38,25
75
M10
M16x1,5
80
40
21
45
45
17
95
G3/8
38,25
95
M12
M20x1,5
100
40
21
55
55
17
115
G1/2
42,25
115
M12
M20x1,5
125
54
28
60
60
20
140
G1/2
53,85
140
M16
M27x2
...Kolben-Ø
KV
KW
ØMM f8
PL
L2
L3 ±0,5
L8
RT
SW
TG
VA -1
...32
16
5
12
16
16,25
4,5
94±0,4
M6
10
32,5±0,5
4
...40
18
6
16
20
18,25
4,5
105±0,7
M6
13
38±0,5
4
...50
24
8
20
19
25
4,5
106±0,7
M8
17
46,5±0,6
4
...63
24
8
20
24
25
4,5
121±0,8
M8
17
56,5±0,7
4
...80
30
10
25
23,5
33
0
128±0,8
M10
22
72±0,7
4
...100
30
10
25
25
36
0
138±1
M10
22
89±0,7
4
...125
41
13,5
32
33
45
0
160±1
M12
27
110±1,1
6
...Kolben-Ø
VD
WH










...32
5
26±1,4










...40
5
30±1,4










...50
5
37±1,4










...63
5
37±1,8










...80
5
46±1,8










...100
5
51±1,8










...125
7
65±2,2













In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-04-29, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten