Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Berührungsloses Transportsystem, Serie NCT-AL
► F = 0,9 - 46 N ► Ø 20 - 100 mm
 
Bauart Bernoulli-Prinzip
Betriebsdruck min./max. 1 bar / 7 bar
Umgebungs­temperatur min./max. +5°C / +60°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 40 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ 

Werkstoffe:
Gehäuse  Aluminium, eloxiert
Dichtungen  Nitril-Kautschuk
Verschluss-Schraube Messing, vernickelt
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werbliche Medien

Produkthighlights

Werbemedien
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Hinweis: Nur mit ölfreier Druckluft betreiben.

 
Durchmesser
Haltekraft bei 5 bar
Luftverbrauch bei 5 bar
Anschluss
Gewicht
Bem.
Materialnummer
 
[mm]
[N]
[l/min]
 
[kg]
 
 
20
0,9
100
M5
0,02
1); 3)
30
1,3
100
M5
0,03
1); 3)
40
2
110
M5
0,05
1); 3)
60
6
210
M5
0,12
1); 3)
100
46
228
G 1/8
0,3
2); 4)
1) Anschlag: Silikonkautschuk
2) Anschlag: Hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk
3) Düse: Nichtrostender Stahl
4) Düse: Aluminium,  eloxiert

Funktionsprinzip
1) Druckluftanschluss
2) alternativer Druckluftanschluss
3) Luftstrom
4) Hubkraft
5) Objekt
6) Anschlag


Hubkraft F in Abhängigkeit vom Betriebsdruck p


Luftverbrauch Q in Abhängigkeit vom Betriebsdruck p


Abmessungen,  Ø 20
A=Anschlag
B=alternativer Druckluftanschluss
C=Tiefe=5mm
D=Luftanschluss


Abmessungen,  Ø 30
A=Anschlag
B=alternativer Druckluftanschluss
C=Tiefe=5mm
D=Luftanschluss


Abmessungen,  Ø 40
A=Anschlag (kann bei berührungslosen Anwendungen entfernt werden)
B=alternative Druckluftanschlüsse
C=Tiefe=5mm
D=Luftanschluss


Abmessungen,  Ø 60
A=Anschlag (kann bei berührungslosen Anwendungen entfernt werden)
B=alternative Druckluftanschlüsse
C=Tiefe=5mm
D=Luftanschluss


Abmessungen,  Ø 100
A=Anschlag (kann bei berührungslosen Anwendungen entfernt werden)
B=alternative Druckluftanschlüsse, 6mm
C=Befestigungsbohrungen, 10mm
D=Luftanschluss, 5mm




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2014-12-11, © AVENTICS S.a.r.l., Änderungen vorbehalten