Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
2x3/2-Wegeventil, Serie HF02-LG
► für Serie HF02-LG, CL03-XL ► Qn = 1400 l/min ► Vorsteuerventilbreite: 16 mm ► Plattenanschluss ► Handhilfsbetätigung: rastend ► Vorsteuerung: extern, intern
 
Zertifikate UR (Underwriters Laboratories)
Bauart Schieberventil, überschneidungsfrei
Dichtprinzip weich dichtend
Verblockungsprinzip Grundplattenprinzip 1-fach
Betriebsdruck min./max. -0,9 bar / 10 bar
Steuer­druck
min./max.
-- / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. +0°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. +0°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
 
Schutzart mit Anschluss IP65
Schutzbeschaltung Z-Diode
  verpolungssicher
Statusanzeige LED Gelb
Einschaltdauer 100 %
typ. Einschaltzeit 20 ms
typ. Ausschaltzeit 33 ms
Störaussendung nach EN 50081-1
Störfestigkeit nach EN 50082-2
Befestigungsschraube Kreuzschlitz DIN EN ISO 4757-Z2
Anzugsmoment der Befestigungsschraube 1,3 Nm
Gewicht 0,144 kg

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; Hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
Die Art der Vorsteuerung (extern/intern) wird nicht im Ventil, sondern in der Endplatte des Ventilsystems realisiert.
Die UL-Zertifizierung bezieht sich auf das Vorsteuerventil.

Betriebsspannung
Spannungs
toleranz
Leistungs
aufnahme
DC
DC
DC
 
 
W
24 V
-15% / +20%
0,35


 
 
HHB
Betriebs­spannung
Leistungs
aufnahme
Durch­fluss­leit­wert
Durch­fluss­wert
Materialnummer
 
 
 
DC
DC
b
C
Qn
 
 
 
 
 
[W]
 
[l/(s*bar)]
[l/min]
 
NC/NC
24 V
0,35
0,4
5,87
1400
NO/NO
24 V
0,35
0,4
5,87
1400
NC/NO
24 V
0,35
0,4
5,87
1400
HHB = Handhilfsbetätigung
mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen
1) Befestigungsschraube: Kreuzschlitz DIN EN ISO 4757-Z2
Anzugsmoment für Befestigungsschraube [Nm]: 1,3




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-05-20, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten