Aventics
Vyhledávání Kontakt Sitemap Nákupní koš
Snímače, Série SM6-AL
► S kabelem ► Zástrčka, M8x1, 4-pólový ► se senzorem pro odměřování dráhy, rozsah měření 107- 1007 mm
 
Teplota okolí min./max. -20°C / +70°C
Druh krytí IP65, IP67
Výstupní signál 0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Klidový proud (bez zatížení) < 35 mA
Proudový signál 4 - 20 mA
Zatěžovací odpor max. 500 Ω
Provozní napětí DC Min./max. 15 V - 30 V
Zbytkové zvlnění ≤ 10 %
Interval snímání 1,15 ms
Rozlišení 
max. rozsah měření
typ. 0,03 % FSR
Opakovatelná přesnost 
max. rozsah měření
typ. 0,06 % FSR
Odchylka linearity 0,5 mm
Rychlost snímání
Částečný zdvih
1,5 m/s
Rychlost snímání
Plný zdvih
3 m/s
Zobrazení 2 LED
Mez únavy při kmitavém napětí 10 - 55 Hz, 1 mm
Pevnost v rázu 30 g / 11 ms

Materiály:
Pouzdro  Hliník
Kabelový plášť  Polyuretan
Koncové krytky Polyamid
Vyhledávání v katalogu

Vyhledat

Rozšířené hledání
Příslušenství

Příslušenství
Reklamní média

Nejdůležitější údaje o výrobku
Dokumentace

List s údaji

Prohlášení o shodě

Návod k obsluze

Podmínky použití
Technické poznámky
Držáky pro sérii válců PRA jsou součástí dodávky. Pro sérii válců ITS objednejte prosím vhodné držáky zvlášť.
FSR: Full Scale Range, max. rozsah měření

Druh kontaktu
Délka kabelu
Měřicí rozsah
Max.
Celková délka
Snímač
A
Včetně počtu párů upínek snímače
Číslo materiálu
 
[m]
[mm]
[mm]
 
 
Analogový
0,3
107
109
2
143
145
2
179
181
2
215
217
2
251
253
2
287
289
3
323
325
3
359
361
3
395
397
3
431
433
3
467
469
4
503
505
4
539
541
4
575
577
4
611
613
4
647
649
4
683
685
5
719
721
5
755
757
5
791
793
5
827
829
6
863
865
6
899
901
6
935
937
6
971
973
6
1007
1009
6
Rozhraní: Zástrčka, M8x1, 4-pólový
Odolné proti zkratování / Zabezpečeno proti přepólování / Ochrana proti přetížení

Rozměry
1* = závitový kolík M3x11 2* = Teach pole 3* = LED
A = délka snímače
Obsazení pinů: 1 = (+), 2 = (OUT 1) 3 = (GND), 4 = (OUT 2), EN 60947-5-7
LED 1: žlutá = měřicí provoz, červená = chyba
LED 2: zelená = napěťový signál, modrá = proudový signál




Ve vašem prohlížeči není aktivován JavaScript.
Může proto dojít k omezení funkce.




Materiál s tučně vyznačenými čísly je dodáván z centrálního skladu v Německu, podrobné informace viz koš pro zboží
katalog vzduchotechniky, online verze, stav 2015-12-19, © AVENTICS S.à r.l., změny vyhrazeny