Aventics
Vyhledávání Kontakt Sitemap Nákupní koš
Rozdělovač, Série NL2-DIS
► G 1/4 - G 3/8 ► Rozdělovač 4x ► Rozdělovač
 
Druh konstrukce Rozdělovač, spojitelné do bloků
Montážní poloha Libovolně
Provozní tlak min/max 0 bar / 16 bar
Médium Stlačený vzduch
Neutrální plyny
Teplota média min./max. -10°C / +60°C
Teplota okolí min./max. -10°C / +60°C

Materiály:
Pouzdro  Zinkový tlakový odlitek
Čelní deska  Butadienstyrenový-akrylonitrilový kaučuk
Vyhledávání v katalogu

Vyhledat

Rozšířené hledání
Příslušenství

Příslušenství
Dokumentace

List s údaji

Prohlášení výrobce

Návod k obsluze

Podmínky použití
 
Přípoj
Qn
Hmotnost
Číslo materiálu
 
 
1▶2
1▶3
1▶4
1▶5
1▶6
 
 
 
 
[l/min]
[kg]
 
G 1/4
2500
2000
900
2000
900
0,33
G 3/8
Jmenovitý průtok Qn při sekundárním tlaku p2 = 6 bar a Δp = 1 bar

Rozměry


A1
A2
A3
A4
A5
A6
B
B1
C
D
E
H
I
J
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
48
1,5
26
26
52
36
4,4
47
G 3/8
G 3/8
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
48
1,5
26
26
52
36
4,4
47
...A1
K
M
O
R
S
T
T2
T3
T4
U
V

...G 1/4
43,5
3
38
5,4
10
8
8
8
7
27,5
12,3

...G 3/8
43,5
3
38
5,4
10
8
7,5
8
7
27,5
12,3




Ve vašem prohlížeči není aktivován JavaScript.
Může proto dojít k omezení funkce.




Materiál s tučně vyznačenými čísly je dodáván z centrálního skladu v Německu, podrobné informace viz koš pro zboží
katalog vzduchotechniky, online verze, stav 2016-04-15, © AVENTICS S.à r.l., změny vyhrazeny