Aventics
Vyhledávání Kontakt Sitemap Nákupní koš
Mikrofiltr, Série NL2-FLC
► G 1/4 ► Šířka pórů filtru: 0,01 µm
 
Druh konstrukce Mikrofiltr, spojitelné do bloků
Montážní poloha Svislý
Provozní tlak min/max 1,5 bar / 16 bar
Médium Stlačený vzduch
Neutrální plyny
Teplota média min./max. -10°C / +60°C
Teplota okolí min./max. -10°C / +60°C
Objem nádobky filtru 10 cm³
Filtrační prvek Vyměnitelný
Šířka pórů filtru 0,01 µm
Vypouštění kondenzátu Viz tabulka níže

Materiály:
Pouzdro  Zinkový tlakový odlitek
Čelní deska  Butadienstyrenový-akrylonitrilový kaučuk
Těsnění  Butadien-akrylonitrilový kaučuk
Závitové pouzdro  Zinkový tlakový odlitek
Filtrační vložka  Borokřemičité skleněné vlákno
Vyhledávání v katalogu

Vyhledat

Rozšířené hledání
Příslušenství

Příslušenství
Dokumentace

List s údaji

Prohlášení výrobce

Návod k obsluze

Podmínky použití
Technické poznámky
Tlakový rosný bod musí ležet nejméně 15 °C pod teplotou okolí a média a smí činit max. 3 °C.
Doporučená předběžná filtrace: 0,3 µm
Max. obsah zbytkového oleje na výstupu: 0,01 mg/m³
Pevné znečistění stlačeného vzduchu na výstupu podle ISO 8573-1: Třída 1

 
Přípoj
Qn
Vypouštění kondenzátu
Nádoba
Ochranný koš
Hmotnost
Číslo materiálu
 
 
[l/min]
 
 
 
[kg]
 
G 1/4
280
Poloautomatický, beztlakově otevřený
Polykarbonát 
-
0,45
Poloautomatický, beztlakově otevřený
Polykarbonát 
Ocel
0,45
Poloautomatický, beztlakově otevřený
Zinkový tlakový odlitek
s průzorem
-
0,45
Plně automatický, beztlakově otevřený
Zinkový tlakový odlitek 
-
0,482
Plně automatický, beztlakově otevřený
Polykarbonát 
-
0,482
Plně automatický, beztlakově otevřený
Polykarbonát 
Ocel
0,482
Plně automatický, beztlakově otevřený
Zinkový tlakový odlitek
s průzorem
-
0,482
Jmenovitý průtok Qn při 6 bar a Δp = 0.1 bar.

Průtoková charakteristika
p2 = sekundární tlak
qn = jmenovitý průtok


Rozměry
1) Poloautomatické vypouštění kondenzátu
2) Plněautomatické vypouštění kondenzátu


Číslo materiálu
A1
A2
A7
B
C
D
E
H
I
J
K
M
G 1/4
G 1/4
G 1/8
48
27,5
125
152
36
4,4
47
43,5
3
G 1/4
G 1/4
G 1/8
48
27,5
125
152
36
4,4
47
43,5
3
G 1/4
G 1/4
G 1/8
48
27,5
125
152
36
4,4
47
43,5
3
G 1/4
G 1/4
G 1/8
48
27,5
36
4,4
47
43,5
3
G 1/4
G 1/4
G 1/8
48
27,5
36
4,4
47
43,5
3
G 1/4
G 1/4
G 1/8
48
27,5
36
4,4
47
43,5
3
G 1/4
G 1/4
G 1/8
48
27,5
36
4,4
47
43,5
3
...Číslo materiálu
O
R
T
T1
T2
T7
U
V
W
W1

38
5,4
8
9,5
9,5
8,5
27,5
12,3
52

38
5,4
8
9,5
9,5
8,5
27,5
12,3
52

38
5,4
8
9,5
9,5
8,5
27,5
12,3
52

38
5,4
8
9,5
9,5
8,5
27,5
12,3
168
52

38
5,4
8
9,5
9,5
8,5
27,5
12,3
168
52

38
5,4
8
9,5
9,5
8,5
27,5
12,3
168
52

38
5,4
8
9,5
9,5
8,5
27,5
12,3
168
52




Ve vašem prohlížeči není aktivován JavaScript.
Může proto dojít k omezení funkce.




Materiál s tučně vyznačenými čísly je dodáván z centrálního skladu v Německu, podrobné informace viz koš pro zboží
katalog vzduchotechniky, online verze, stav 2016-04-15, © AVENTICS S.à r.l., změny vyhrazeny