Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Schlitzzylinder, Serie RTC-CG
► Ø 16 - 40 mm ► Anschlüsse: M7 - G 1/4 ► doppeltwirkend ► mit Magnetkolben ► Kugelschienenführung ► Compact Guide ► Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ► Easy‒2‒Combine-fähig mit Verbindungsbausatz
 
Betriebsdruck min./max. 2 bar / 8 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +60°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 1 mg/m³
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte 6,3 bar

Werkstoffe:
Zylinderrohr  Aluminium,  eloxiert
Deckel  Aluminium,  eloxiert
Dichtungen  Polyurethan
Dichtungsleisten  Polyurethan; Nichtrostender Stahl
Führungstisch  Aluminium,  eloxiert
Führungsschiene  Stahl,  gehärtet
Es ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen.
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werbliche Medien

Produkthighlights
Werkzeuge

Konfigurator

CylinderFinder

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung

Montageanleitung

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Das ausgelieferte Produkt ist lebenszeitgeschmiert.
Verwenden Sie hydraulische Stoßdämpfer, um die Endlagenposition genau einzustellen.

Konfigurierbares Produkt
Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator 
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene AVENTICS Vertriebszentrum.

Kolben-Ø [mm] 16 25 32 40  
Kolbenkraft [N] 127 309 507 792  
Dämpfungslänge [mm] 20 20 20 20  
Dämpfungsenergie [J] 1,5 4 7 10  
Geschwindigkeit max. [m/s] 2 2 2 2  
Gewicht 0 mm Hub [kg] 0,94 1,64 2,43 3,92  

+10 mm Hub [kg] 0,026 0,041 0,056 0,075  
Hub max. [mm] 1800 1800 1800 2000  

  Kolben-Ø [mm]
Anschlüsse
16
M7
25
G 1/8
32
G 1/8
40
G 1/4
 
Hub 200
R480148169
R480146993
R480154848
R480156966
 
300
R480148470
R480146765
R480154708
R480150407
 
400
R480153838
R480147184
R480148680
R480153577
 
500
R480147715
R480146182
R480146674
R480146348
 
600
R480146105
R480147519
R480146692
R480149794
 
700
R480156308
R480146193
R480146396
R480156967
 
800 -
R480148254
R480153429
R480146347
 
900 - -
R480156962
R480156968
 
1000 - -
R480153428
R480147888
 

Wahlfreie Hublängen  

Zulässige Kräfte Fx, Fy, Fz und Momente Mx, My, Mz
Bei gleichzeitig auf den Zylinder wirkenden Momenten muss diese Formel zusätzlich zur Prüfung des maximalen Moments angewendet werden. In der Dämpfungsphase der Bewegung treten zusätzliche Kräfte auf, die zu berücksichtigen sind. Bitte verwenden Sie das Berechnungsprogramm für kolbenstangenlose Zylinder unter http://www.aventics.com.


Statisch
Kolben-Ø
Fx [N]
Fy [N]
Fz [N]
Mx [Nm]
My [Nm]
Mz [Nm]






16
744
744
744
4
30
30






25
1456
1456
1456
10
78
78






32
1840
1840
2646
22
158
110






40
1640
1640
4284
36
284
109







Dynamisch
Kolben-Ø
Mx [Nm]
My [Nm]
Mz [Nm]









16
4
30
30









25
10
78
78









32
22
158
110









40
36
284
109










Max. Spiel und empfohlene max. Hebelarmlänge
L = Hebelarm
M = Momente


Kolben-Ø
α
β
Lx
Ly
Lz







16
<0,1°
<0,2°
328
328
328







25
<0,1°
<0,2°
424
424
424







32
<0,1°
<0,2°
480
480
480







40
<0,1°
<0,2°
532
532
532








Begrenzungsdiagramm für pneumatische Dämpfung bei waagerechter Montage Begrenzungsdiagramm für pneumatische Dämpfung bei senkrechter Montage
v = Kolbengeschwindigkeit [m/s]
m = Dämpfbare Masse [kg]
Die Werte für die dämpfbare Masse m und für die Kolbengeschwindigkeit v müssen unter oder auf der Kurve des ausgewählten Kolbendurchmessers liegen.


Stützlänge
Max. Stützlänge L [mm] als Funktion von F [N] bei 0,5 mm Durchbiegung


Ø 16 - 40 mm
S = Hub
T = Nutsteintyp
1) zusätzliche Lufteinspeisung
Es ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen.
* Stoßdämpfer am Deckel optional für die Durchmesser 16–40
** RTC-CG 16 & 25: 2x Schmieröffnungen auf jedem Laufblock, RTC-CG 32 & 40: Schmiernippel in Trichterform mit Gewindeanschluss M3


Kolben-Ø
B
C
BU
CC
EE
FH
GA
GB
GD
GE
GF
GS
HA
16
50
51
122
28
3xM7
54
7
20
93,5
38,5
110
11,5
7,6
25
62,5
58,1
147
28
3xG 1/8
65
6
20
107,5
53,5
108
15
5,1
32
75,5
71
170
28
3xG 1/8
73
16,5
20
120
60
120
17,5
12,7
40
85,5
74
186
28
3xG 1/4
94,4
16,5
20
131,6
71,6
120
18,5
12,7
...Kolben-Ø
HB
HC
HD
J
MC
PK
PL
PM
PN
PO
PP
RG 1)
RH 2)
...16
38,1
68,1
50,8
2
12
11,9
18
7
7
13,3
7,3
M5
UNC 1/4-20
...25
45,7
38,9
137,2
1,5
15
10,1
20
8
9
21,5
9,3
M5
UNC 1/4-20
...32
50,8
43,8
152,4
1,5
20
15
18,5
9,5
12
24,5
9,5
M6
UNC 1/4-20
...40
50,8
55,4
152,4
1,5
17
18
18
10
11
31,5
10,5
M6
UNC 1/4-20
...Kolben-Ø
RP
RT 3)
RU 4)
RV
RW
SG
SL
SU
T
V1
V2
V3
W1
...16
Ø 9
M5
M5
M5x8
Ø 9H8x1,6
17,3
33,2
38,6
N4
20
6
14
78,4
...25
Ø 9
M5
M6
M5x8
Ø 9H8x1,6
17,3
49,3
47,1
N6
20
26,5
18
90,9
...32
Ø 12
M6
M6
M6x10
Ø 12H8x2,1
22
48,3
55,5
N6
20
36,5
18
109,9
...40
Ø 12
M6
M6
M6x10
Ø 12H8x2,1
22
45,1
73,4
N6
20
40,5
18
119,9
...Kolben-Ø
W2
W3
W4
W5
W6
W7
Wd1
Wd2
T1
T2
TF
TG
U1
...16
61,4
24
18
30
13,5
19,8
M6
M6
18,5
10,5
25,5
19
48
...25
73,9
31,5
18
30
13,5
19,8
M6
M6
26,6
13,5
31
19
59
...32
89,9
33,5
26
30
19
26,8
M8
M8
31,5
14,5
26,5
40
67
...40
99,9
37,5
26
30
19
26,8
M8
M8
41,4
13
30,5
40
79,4
...Kolben-Ø
U2
U3
ZD
M [kg] 5)








...16
13
15
187
0,22








...25
12,5
27
215
0,4








...32
17
34
240
0,47








...40
25
34
263,1
0,97








1) Gewindetiefe: 12 mm bei Kolben-Ø 16, 25 & 40 mm; 10,5 mm für Kolben-Ø 32
2) Gewindetiefe: 12,7 mm bei Kolben-Ø 16–40 mm
3) Gewindetiefe: 9 mm bei Kolben-Ø 16–40 mm
4) Gewindetiefe: 10 mm bei Kolben-Ø 16–40 mm
5) M = Bewegte Masse



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-04-22, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten