Aventics
Ricerca Contatto Sitemap Carrello
Valvola 5/2, Serie 740-BV
► Qn = 700 l/min ► raccordo a compressione ► Connessione elettrica: Connettore, EN 175301-803, forma A ► con strozzatore ► montabile in batteria ► Azionamento
manuale: a ritenzione ► bistabile ► Pilotaggio: interno
 
Tipo Valvola a magnete a membrana
Principio di tenuta con chiusura non a tenuta
Principio di montaggio in batteria Principio della piastra base semplice, Principio a dischi
Montaggio su base di collegamento in batteria Listello PRS
Pressione di esercizio min/max 1,5 bar / 10 bar
Temperatura ambiente min./max. -15°C / +50°C
Temperatura del fluido min./max. -15°C / +50°C
Fluido Aria compressa
Dimensione max. particella 50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Portata nominale Qn 700 l/min
Connessione elettrica a norma EN 175301-803, forma A
 
Tipo di protezione Con attacco IP65
  Protetto contro l’inversione di polarità
Indice di compatibilità 14
Rapporto d'inserzione 100 %
Tempo d'inserzione tipico 40 ms
Peso 0,319 kg

Materiali:
Corpo  Poliossimetilene
Guarnizioni  Gomma acrilonitrile-butadiene
Ricerca nel catalogo

ricerca

Ricerca estesa
Accessori

Accessori
Utensili

Programma di calcolo
Documentazione

Scheda dati

Condizioni di utilizzo
Note tecniche
Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
Utilizzare esclusivamente olio omologato AVENTICS, vedere capitolo "Dati tecnici“.

Tensione
di esercizio
Tolleranza
tensione
Assorbimento
di potenza
Potenza
d'inserzione
Potenza di ritenuta
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
 
 
 
W
VA
VA
VA
VA
24 V
230 V
230 V
-10% / +10%
-20% / +10%
-10% / +20%
2,14
6,6
5,5
4,18
3,3


 
AM
Raccordo aria compressa
Tensione di esercizio
Assorbimento
di potenza
Potenza di ritenuta
Potenza di ritenuta
Potenza
d'inserzione
Potenza
d'inserzione
Codice
 
 
ingresso
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
 
 
 
 
[W]
[VA]
[VA]
[VA]
[VA]
 
Ø 8x1
24 V
230 V
230 V
2,14
4,18
3,3
6,6
5,5
...Codice
Nota
... 
 
... 
 
1)
AM = azionamento manuale
1) quantità d'ordine 25 pezzi
valvola base senza bobina
Portata nominale Qn con 6 bar e Δp = 1 bar

Dimensioni
2) filettatura interna M5
4) bobina inseribile ogni volta di 45°
5) vite di strozzamento per scarichi 5 (R) e 3 (S)
6) azionamento manuale ed indicatore di posizione




Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2016-07-28, © AVENTICS S.à r.l., con riserva di modifiche