Aventics
Ricerca Contatto Sitemap Carrello
Valvola 5/2, Serie 581, taglia 3
► con pistoncini differenziali ► Qn = 4800 l/min ► attacco a piastra ► Larghezza valvola pilota: 30x22 mm CNOMO ► attacco aria compressa uscita: Piastra base ISO 5599-1 ► Connessione elettrica: Connettore, ISO 4400, forma A ► Azionamento
manuale: senza
 
Norme ISO 5599-1
Tipo valvola a cassetto
principio di tenuta con chiusura non a tenuta
Principio di montaggio in batteria Principio della piastra base semplice
Pressione di esercizio min/max Vedere tabella sottostante
Temperatura ambiente min./max. -15°C / +50°C
Temperatura del fluido min./max. -15°C / +50°C
Fluido Aria compressa
Dimensione max. particella 50 µm
contenuto di olio dell'aria compressa 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Attacchi aria compressa Piastra base ISO 5599-1
 
Tipo di protezione
con presa/connettore
IP65
Rapporto d'inserzione 100 %
Tempo d'inserzione 24 ms
Tempo di disinserzione 66 ms
Vite di fissaggio con esagono incassato
coppia di serraggio della vite di fissaggio 10 Nm
   

Materiali:
Corpo  alluminio
guarnizioni  gomma acrilonitrile-butadiene
Ricerca nel catalogo

ricerca

Ricerca estesa
Accessori

Accessori
Utensili

Programma di calcolo
Documentazione

Scheda dati

Condizioni di utilizzo
Note tecniche
Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
Utilizzare esclusivamente olio omologato AVENTICS, vedere capitolo "Dati tecnici“.

Tensione
di esercizio
Tolleranza
tensione
Assorbimento
di potenza
Potenza
d'inserzione
Potenza di ritenuta
DC
AC 50 Hz
DC
AC 50 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 50 Hz
 
 
 
 
W
VA
VA
24 V
-
-10% / +10%
-10% / +10%
6,7
-
-
-
230 V
-
-10% / +10%
-
15,2
10,8


 
Tensione di esercizio
Conduttanza portata 
Qn
Pressione di esercizio min/max
Pressione­di pilotaggio
min./max.
Peso
Nota
Codice
 
DC
AC 50 Hz
C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[l/(s*bar)]
[l/min]
[bar]
[bar]
[kg]
 
 
24 V
-
18,9
4800
1,5 / 16
1,5 / 16
0,99
1)
-
230 V
24 V
-
18,9
4800
1,5 / 16
1,5 / 16
0,99
1); 3)
-
230 V
24 V
-
18,9
4800
-0,95 / 16
1,5 / 16
0,99
2)
-
230 V
24 V
-
18,9
4800
-0,95 / 16
1,5 / 16
0,99
2); 3)
-
230 V
1) Pilotaggio: interno
2) Pilotaggio: esterno
3) con strozzatore
Pistoncino differenziale, il segnale 14 ha la priorità
La pressione di pilotaggio minima sull'attacco 14 dipende dalla pressione all'attacco 1.
Portata nominale Qn con 6 bar e Δp = 1 bar

Dimensioni




Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2015-11-20, © AVENTICS S.à r.l., con riserva di modifiche