Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Ventilsystem, Serie HF02-LG
► Qn Max. = 1400 l/min ► Anbindung mit Diagnose, optional mit E/A-Funktionalität (DDL) ► B-Design
 
Bauart Linkstruktur DDL
Verblockungsprinzip Grundplattenprinzip 1-fach
Betriebsdruck min./max. -0,9 bar / 10 bar
Steuerdruck min./max. 2,5 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. +0°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. +0°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Schutzart, mit Stecker IP65
Anzahl der Ventilplätze 12
Anzahl der Magnetspulen 24
Betriebsspannung Elektronik 24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik -15% / +20%

Werkstoffe:
Endplatte Aluminium
Grundplatte Polyamid
Es ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen.
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werbliche Medien

Produkthighlights
Werkzeuge

Konfigurator

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
Die technischen Daten der Einzelkomponenten finden Sie auf den nachfolgenden Seiten der Serie.
Die technischen Daten der Elektronik (Linkstrukturen) finden Sie im Kapitel "Feldbusanbindungen".
Verwenden Sie für die Steckanschlüsse nur Steckzubehör aus Kunststoff (Polyamid) aus unserem Katalog.
Die Stromversorgung in der angesteuerten Spule beidseitig betätigter Ventile muss aufrecht erhalten werden, um unerwartete automatische Schaltvorgänge zu vermeiden.

Konfigurierbares Produkt
Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator 
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene AVENTICS Vertriebszentrum.

Abmessungen


n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A
126,5
146,5
166,5
186,5
206,5
226,5
246,5
266,5
286,5
306,5
326,5
346,5

B
109,5
129,5
149,5
169,5
189,5
209,5
229,5
249,5
269,5
289,5
309,5
329,5

n = Anzahl der Grundplatten



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-09-20, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten