Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Serie QR1-S Mini
► X - Steckverbinder ► Steckanschluss ► Ø 4 - Ø 6 ► Steckanschluss, 3x ► Ø 4 - Ø 6 ► QR1-S-MXS
 
Umgebungs­temperatur min./max. +0°C / +60°C
Betriebsdruck min./max. -0,95 bar / 10 bar

Werkstoffe:
Schraube  vernickelt
Gehäuse  Polybutylenterephthalat
Dichtung  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe  Nichtrostender Stahl
Lösering  Polyoxymethylen
Lösering Aufnahme  Zink-Druckguss; Messing,  vernickelt
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Werbliche Medien

Produkthighlights
Dokumentation

Datenblatt

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar
Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Abmessungen


Materialnummer
Anschluss D
Anschluss G
Ø dx
A
B
F
X
Y
Liefermenge
[Stück]
Gewicht
[kg]

Ø 4
Ø 4
3,2
13,6
11,5
5,5
10
8
25
0,0041

Ø 6
Ø 6
3,2
15,9
12,5
6,5
12
10
25
0,0066




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-08-31, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten