Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Rückschlagventil, Serie NR01
► Qn = 195 - 975 l/min
 
Bauart Sitzventil
Betriebsdruck min./max. 0,2 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -20°C / +70°C
Mediums­temperatur min./max. -20°C / +70°C
Medium Druckluft

Werkstoffe:
Gehäuse  Messing,  vernickelt
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Dokumentation

Datenblatt

Einsatzbedingungen
 
Anschluss 1
Anschluss 2
Qn
1 → 2
Gewicht
Materialnummer
 
 
 
[l/min]
[kg]
 
Ø 4
Ø 4
195
0,017
Ø 6
Ø 6
495
0,023
Ø 8
Ø 8
975
0,033
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen


Materialnummer
ØD
ØC
L








4
9
44,5








6
11
50








8
13
53,5











In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2015-12-29, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten