Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Serie QR2-S Standard
► Winkelsteckverbinder ► Steckanschluss ► Ø 4 - Ø16 ► Steckanschluss ► Ø 4 - Ø16 ► QR2-S-RVK
 
Umgebungs­temperatur min./max. -20°C / +80°C
Betriebsdruck min./max. -0,95 bar / 16 bar

Werkstoffe:
Gehäuse  Messing,  vernickelt
Dichtung  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe  Nichtrostender Stahl
Lösering  Messing,  vernickelt
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Dokumentation

Datenblatt

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar
Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Abmessungen


Materialnummer
Anschluss D
Anschluss G
ØB
L
Liefermenge
[Stück]
Gewicht
[kg]





Ø 4
Ø 4
9
17,5
10
0,01





Ø 5
Ø 5
9,5
19
10
0,011





Ø 6
Ø 6
11
19,5
10
0,014





Ø 8
Ø 8
13
23
10
0,019





Ø 10
Ø 10
15
25
10
0,026





Ø 12
Ø 12
17
27
5
0,037





Ø 14
Ø 14
19
30
5
0,056





Ø16
Ø16
23
33
1
0,064








In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-07-25, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten