Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Entsperrbares Rückschlagventil, Serie NR02
► Qn = 300 - 680 l/min ► einschraubbar
 
Bauart Sitzventil
Betriebsdruck min./max. 0,5 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -20°C / +80°C
Mediums­temperatur min./max. -20°C / +80°C
Medium Druckluft

Werkstoffe:
Gehäuse  Messing,  vernickelt
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Dokumentation

Datenblatt

Einsatzbedingungen
 
Anschluss 1
Anschluss 2
Anschluss 12
Qn
1 → 2
Gewicht
Abb.
Materialnummer
 
 
 
 
[l/min]
[kg]
 
 
G 1/8
G 1/8
G 1/8
300
0,059
Fig. 1, Fig. 2
G 1/4
G 1/4
G 1/4
680
0,105
-
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Durchflussdiagramm,  Fig. 1 Fig. 2
qv = Durchfluss
Pext = Steuerdruck
1) Einschalten 2) Ausschalten


Abmessungen


Materialnummer
R1
L1
L2
L3
L4
L5
L6
H1
H2
B1
SW
G 1/8
50,5
25,4
12,7
8
7,5
8
24,5
16
17
15
G 1/4
59,6
29
14,5
12
11,4
12
34
23
22
18



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-07-25, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten