Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Datenendstecker (male), Serie CN2
►  Stecker, M12x1, 8-polig, A-codiert
 
Umgebungs­temperatur min./max. -25°C / +80°C
Schutzart IP 67
Betriebs­span­nung AC, max. 30 V

Werkstoffe:
Gehäuse  Thermoplastisches Elastomer
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich im montierten und geprüften Zustand.

Strom, max.
Kabelabgang
Gehäusefarbe
Gewicht
Materialnummer
 
 
 
 
 
[A]
 
 
[kg]
 
2
gerade 180°
Orange
0,011

Abmessungen




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2014-09-02, © AVENTICS S.a.r.l., Änderungen vorbehalten