Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
5/3-Wegeventil, Serie CD07
► Qn = 880 - 1070 l/min ► Rohranschluss ► Druckluftanschluss Ausgang: G 1/4 ► ATEX geeignet
 
Bauart Schieberventil, überschneidungsfrei
Dichtprinzip weich dichtend
Montage auf Sammel­anschlussleiste P-Leiste, PRS-Leiste
Betriebsdruck min./max. -0,95 bar / 10 bar
Steuer­druck
min./max.
3 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -25°C / +80°C
Mediums­temperatur min./max. -25°C / +80°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 1 mg/m³
Druckluft­anschluss nach ISO 228-1

Werkstoffe:
Gehäuse  Zink-Druckguss; Polyamid, glasfaserverstärkt
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Herstellererklärung

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

 
Druckluft­anschluss
Durchflusswert
 
 
 
Eingang
Ausgang
Entlüftung
Steueranschluss
Qn
Qn
1▶2
Qn
2▶3
Gewicht
Materialnummer
 
 
 
 
 
[l/min]
[kg]
 
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/8
900
960
-
1,15
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/8
900
1030
880
1,15
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/8
900
1070
950
1,15
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2015-12-27, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten