Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Modulerweiterung
► Stand-Alone Variante CMS
 
Umgebungs­temperatur min./max. -5°C / +60°C
Schutzart IP65
max. Ausgangsstrom pro Ausgang 100 mA
Es ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen.
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung

Inbetriebnahmedateien
Technische Bemerkungen
"Über diese ""Stand-Alone Modulerweiterung"" können externe Verbraucher mit bis zu 2 A, mit einem Buskoppler verbunden werden. Je Konfiguration sind bis zu 3 Modulerweiterungen möglich."

Konfigurierbares Produkt
Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator 
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene AVENTICS Vertriebszentrum.

Abmessungen




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2015-02-26, © AVENTICS S.a.r.l., Änderungen vorbehalten