Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
5/2-Wegeventil, Serie ST
► Qn = 280 l/min ► Rohranschluss ► Druckluftanschluss Ausgang: G 1/8
 
Bauart Schieberventil
Dichtprinzip metallisch dichtend
Betriebsdruck min./max. Siehe Tabelle unten
Steuer­druck
min./max.
Siehe Tabelle unten
Umgebungs­temperatur min./max. -15°C / +80°C
Mediums­temperatur min./max. -15°C / +80°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 5 mg/m³ - 25 mg/m³
Befestigungsschraube M4 mit Innensechskant
Anzugsmoment der Befestigungsschraube 2,5 Nm

Werkstoffe:
Gehäuse  Nichtrostender Stahl,  gehärtet
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Frontplatte  Polyamid
Gewindebuchse  Messing
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
Hinweis: Das Produkt darf nur mit geölter Druckluft betrieben werden.

 
Druckluft­anschluss
Durchflusswert
 
 
 
 
 
 
 
Eingang
Ausgang
Entlüftung
Qn
Betriebsdruck
min./max.
Steuerdruck
min./max.
Gewicht
Abb.
Bem.
Materialnummer
 
 
 
 
[l/min]
[bar]
[bar]
[kg]
 
 
 
G 1/8
G 1/8
G 1/8
280
2 / 10
-- / 6
0,236
Fig. 3
1)
G 1/8
G 1/8
G 1/8
280
-0,95 / 10
2 / 10
0,231
Fig. 1
-
G 1/8
G 1/8
G 1/8
280
-0,95 / 10
1,5 / 10
0,231
Fig. 2
-
G 1/8
G 1/8
G 1/8
280
-0,95 / 10
1,5 / 10
0,235
Fig. 3
-
1) Achtung: Der minimale Steuerdruck ist abhängig vom Betriebsdruck (siehe nachfolgendes Diagramm "Steuerdruck").
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Steuerdruck
Pe = externer Steuerdruck, min.
PB = Betriebsdruck


Fig. 1


Fig. 2


Fig. 3




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2015-12-27, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten