Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
5/2-Wegeventil, Serie CD07
► Qn = 1200 l/min ► Vorsteuerventilbreite: 30 mm ► Rohranschluss ► Druckluftanschluss Ausgang: M14x1,5 ► Elektr. Anschluss: Stecker, EN 175301-803, Form A ► Handhilfsbetätigung: rastend ► einseitig betätigt
 
Bauart Schieberventil, überschneidungsfrei
Dichtprinzip weich dichtend
Montage auf Sammel­anschlussleiste P-Leiste, PRS-Leiste
Betriebsdruck min./max. Siehe Tabelle unten
Steuerdruck min./max. 3 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -25°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. -25°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 1 mg/m³
Nenndurchfluss Qn 1200 l/min
Nenndurchfluss 1 ▶ 2 1200 l/min
Nenndurchfluss 2  ▶ 3 1200 l/min
  mit gefasster Entlüftung der Steuerluft
Norm elektr. Anschluss EN 175301-803:2006
 
Schutzart mit Anschluss Siehe Tabelle unten
  verpolungssicher
Kompa­tibilitäts­index 13, 14
Einschaltdauer 100 %
Gewicht Siehe Tabelle unten

Werkstoffe:
Gehäuse  Zink-Druckguss; Polyamid, glasfaserverstärkt
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Herstellererklärung

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
ATEX optional: ATEX-Variante herstellbar durch Kombination des Basisventils ohne Spule mit ATEX-Spule. ATEX-Kennzeichnung: siehe Katalogblatt ATEX-Spulen.

Betriebsspannung
Spannungs
toleranz
Leistungs
aufnahme
Einschalt
leistung
Halte­leistung
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
 
 
 
W
VA
VA
VA
VA
24 V
-
-
-10% / +10%
-
-
2,1
-
-
-
-
-
110 V
110 V
-
-20% / +10%
-10% / +20%
-
6,8
5,7
4,3
3,3
-
230 V
230 V
-
-20% / +10%
-10% / +20%
-
6,9
5,8
4,8
4,1


 
HHB
Druckluft­anschluss
Betriebs­spannung
Materialnummer
 
 
Eingang
Ausgang
Entlüftung
Steueranschluss
 
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
-
M5
24 V
-
-
-
110 V
110 V
-
230 V
230 V
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
-
M5
-
-
-
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
G 1/8
M5
24 V
-
-
-
230 V
230 V
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
G 1/8
M5
-
-
-
...Materialnummer
Leistungs
aufnahme
Halte­leistung
Halte­leistung
Einschalt
leistung
Einschalt
leistung
Betriebsdruck min./max.
Einschaltzeit
Ausschaltzeit
Schutzart
Gewicht
... 
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
 
 
... 
[W]
[VA]
[VA]
[VA]
[VA]
[bar]
[ms]
[ms]
 
[kg]
2,1
-
-
-
-
3 / 10
25
45
IP65
0,57
-
4,3
3,3
6,8
5,7
-
4,8
4,1
6,9
5,8
-
-
-
-
-
3 / 10
-
-
-
-
2,1
-
-
-
-
-0,95 / 10
25
45
IP65
0,57
-
4,8
4,1
6,9
5,8
-
-
-
-
-
-0,95 / 10
-
-
-
-
...Materialnummer
Bem.
... 
 
... 
 
1)
1); 3); 4)
2)
2); 3); 4)
HHB = Handhilfsbetätigung
1) Vorsteuerung: intern
2) Vorsteuerung: extern
3) Basisventil ohne Spule
4) ATEX optional
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen
1) Nur bei separater Vorsteuerung G 1/8 2) nach Entfernen der Kappe Innengewinde M5 3) Leitungsdose
4) Spule jeweils um 45° steckbar 5) Handhilfsbetätigung




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-07-27, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten