Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
5/2-Wegeventil, Serie CD07
► Qn = 1200 l/min ► Vorsteuerventilbreite: 30 mm ► Rohranschluss ► Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte Namur ► Elektr. Anschluss: Stecker, EN 175301-803, Form A ► Handhilfsbetätigung: rastend ► beidseitig betätigt ► Vorsteuerung: intern
 
Bauart Schieberventil, überschneidungsfrei
Dichtprinzip weich dichtend
Betriebsdruck min./max. 2 bar / 10 bar
Steuer­druck min./max. 2 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -25°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. -25°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 1 mg/m³
Nenndurchfluss 1 ▶ 2 1200 l/min
Nenndurchfluss 2  ▶ 3 1200 l/min
Druckluft­anschluss nach ISO 228-1
  mit gefasster Entlüftung der Steuerluft
Norm elektr. Anschluss EN 175301-803:2006
 
Schutzart mit Anschluss Siehe Tabelle unten
  verpolungssicher
Kompa­tibilitäts­index 13, 14
Einschaltdauer 100 %
Gewicht Siehe Tabelle unten

Werkstoffe:
Gehäuse  Zink-Druckguss; Polyamid, glasfaserverstärkt
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Herstellererklärung

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Betriebsspannung
Spannungs
toleranz
Leistungs
aufnahme
Einschalt
leistung
Halte­leistung
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
 
 
 
W
VA
VA
VA
VA
24 V
-
-
-10% / +10%
-
-
2,1
-
-
-
-
-
230 V
230 V
-
-20% / +10%
-10% / +20%
-
6,9
5,8
4,8
4,1


 
HHB
Druckluft­anschluss
Betriebs­spannung
Materialnummer
 
 
Eingang
Ausgang
Entlüftung
 
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 1/4
Grundplatte Namur
G 1/4
M5
24 V
-
-
-
230 V
230 V
G 1/4
Grundplatte Namur
G 1/4
M5
-
-
-
...Materialnummer
Leistungs
aufnahme
Halte­leistung
Halte­leistung
Einschalt
leistung
Einschalt
leistung
Durch­fluss­wert
Einschaltzeit
Ausschaltzeit
Schutzart
Gewicht
Bem.
... 
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
Qn
 
 
 
 
 
... 
[W]
[VA]
[VA]
[VA]
[VA]
[l/min]
[ms]
[ms]
 
[kg]
 
2,1
-
-
-
-
1200
21
21
IP65
0,8
-
-
4,8
4,1
6,9
5,8
-
-
-
-
-
1200
-
-
-
-
1); 2)
1) Basisventil ohne Spule
2) ATEX optional
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar
HHB = Handhilfsbetätigung

Abmessungen
1) Nach Entfernen der Kappe Innengewinde M5 2) Gewindestift DIN 914 M5 x 20 3) O-Ring 16 x 2 (gehören zum Lieferumfang)




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-07-07, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten