Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
3/2-Wegeventil, Serie 579
► extern ► Qn = 520 - 850 l/min ► NC ► Rohranschluss ► Druckluftanschluss Ausgang: Ø6x1 - Ø 8x1 ► Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15217, Form C ► Einzelventil ► Vorsteuerung: extern
 
Bauart Sitzventil
Dichtprinzip weich dichtend
Betriebsdruck min./max. 0,5 bar / 8 bar
Steuerdruck min./max. 2 bar / 8 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -15°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. -15°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 1 mg/m³
Nenndurchfluss Qn Siehe Tabelle unten
 
Schutzart mit Anschluss IP65
  verpolungssicher
Einschaltdauer 100 %
typ. Einschaltzeit 18 ms
typ. Ausschaltzeit 16 ms
Gewicht 0,093 kg

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; Polyurethan
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Konfigurator

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
Bei einer Umgebungstemperatur bis 40 °C beträgt der max. Betriebsdruck 10 bar.
Ausführungen mit Spannung kleiner 50 V DC besitzen keinen Schutzkontakt.
Der Steuerdruck muss mindestens so hoch sein, wie der Betriebsdruck.

Betriebsspannung
LED
Spannungs
toleranz
Leistungs
aufnahme
Einschalt
leistung
Halte­leistung
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
DC
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
 
 
 
W
VA
VA
VA
VA
12 V
-
-
-
-10% / +10%
-
1,6
-
-
-
-
24 V
-
-
-
-10% / +10%
-
1,6
-
-
-
-
24 V
-
-
Rot
-10% / +10%
-
1,7
-
-
-
-
-
24 V
24 V
-
-
-10% / +15%
-
3
2,6
2,2
1,8
-
110 V
110 V
-
-
-10% / +15%
-
4,2
3,4
3
2,4
-
230 V
230 V
-
-
-10% / +15%
-
3,2
2,8
2,3
2
-
230 V
230 V
Rot
-
-10% / +15%
-
3,4
3
2,5
2,2


 
 
Druckluft­anschluss
Betriebs­spannung
Leistungs
aufnahme
Halte­leistung
Materialnummer
 
 
Eingang
Ausgang
Steueranschluss
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[W]
[VA]
 
NC
Ø6x1
Ø6x1
Ø 4
12 V
-
-
1,6
-
-
Ø6x1
24 V
-
-
1,6
-
Ø6x1
Ø6x1
24 V
-
-
1,7
-
Ø6x1
Ø6x1
-
24 V
24 V
-
2,2
Ø6x1
Ø6x1
-
110 V
110 V
-
3
Ø6x1
Ø6x1
-
230 V
230 V
-
2,3
Ø6x1
Ø6x1
-
230 V
230 V
-
2,5
Ø 8x1
Ø 8x1
12 V
-
-
1,6
-
Ø 8x1
Ø 8x1
24 V
-
-
1,6
-
Ø 8x1
Ø 8x1
24 V
-
-
1,7
-
Ø 8x1
Ø 8x1
-
24 V
24 V
-
2,2
Ø 8x1
Ø 8x1
-
110 V
110 V
-
3
Ø 8x1
Ø 8x1
-
230 V
230 V
-
2,3
Ø 8x1
Ø 8x1
-
230 V
230 V
-
2,5
...Materialnummer
Halte­leistung
Einschalt
leistung
Einschalt
leistung
Durch­fluss­wert
Bem.
... 
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
Qn
 
... 
[VA]
[VA]
[VA]
[l/min]
 
-
-
-
520
-
-
-
-
520
-
-
-
-
520
1); 2)
1,8
3
2,6
520
-
2,4
4,2
3,4
520
-
2
3,2
2,8
520
-
2,2
3,4
3
520
2)
-
-
-
850
-
-
-
-
850
-
-
-
-
850
1); 2)
1,8
3
2,6
850
-
2,4
4,2
3,4
850
-
2
3,2
2,8
850
-
2,2
3,4
3
850
2)
HHB = Handhilfsbetätigung
1) Mit LED und Schutzdiode für Spannungsspitzenabbau in der Magnetspule, verpolungssicher
2) Statusanzeige LED: Rot
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen
1) Anschluss 1
2) Anschluss 2
3) Anschluss 3, Abluft darf nicht gedrosselt werden
4) Kern-Ø für M5
5) Sackloch 6 tief für Blechschraube 3,5
6) Befestigungsmöglichkeit für Namensschild
7) Spule um 180° drehbar
8) LED
9) Anschluss 12




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-07-26, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten