Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Direkte Feldbus-Anbindung (BDC), S-Design
► Busmodul mit Treiber ► Feldbus Protokoll: PROFIBUS DP / CANopen / DeviceNet
 
Umgebungs­temperatur min./max. +0°C / +50°C
Schutzart, mit Stecker IP 65
Betriebsspannung Elektronik 24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik -10% / +10%
Stromaufnahme Elektronik 0,2 A
Betriebsspannung Aktoren 24 V DC
Strom pro Kanal max. -
Summenstrom für Aktoren 2 A
Anzahl der Magnetspulen max. 24
Stromaufnahme max. Einzelspule 0,2 A
AnschlussVentilsystem Buchse
D-Sub
25-polig

Werkstoffe:
Gehäuse  Nichtrostender Stahl, Polyarylamid
Das ausgelieferte Produkt kann von der Abbildung abweichen.
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werbliche Medien

Werbemedien
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung

Inbetriebnahmedateien
Technische Bemerkungen
Belegungspläne zum Produkt finden Sie in der Bedienungsanleitung oder kontaktieren Sie das nächstgelegene Aventics Vertriebszentrum.

Feldbus Protokoll
Anschluss Bus IN  X71
Anschluss Bus OUT  X72
Spannungsversorgung
Betriebsanleitung
Gewicht
Materialnummer
 
 
 
 
 
[kg]
 
PROFIBUS DP
Buchse (female), D-Sub, 9-polig
Buchse (female), D-Sub, 9-polig
Stecker (male), M18, 4-polig
8858903973
0,5
Stecker (male), M12, 5-polig, B-codiert
Buchse (female), M12, 5-polig, B-codiert
CANopen
Stecker (male), M12, 5-polig, A-codiert
Stecker (male), M12, 5-polig, A-codiert
Stecker (male), M18, 4-polig
8858903983
0,5
DeviceNet
Stecker (male), M12, 5-polig, A-codiert
Stecker (male), M12, 5-polig, A-codiert
Stecker (male), M18, 4-polig
8858903983
0,5
...Materialnummer
Abb.
... 
 
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 3

Fig. 1


Fig. 2


Fig. 3




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2014-05-20, © AVENTICS S.a.r.l., Änderungen vorbehalten