Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Ejektor, Serie EBS
► Gewindeanschluss ► Elektrische Ansteuerung, T-Bauform ► mit Schalldämpfer ► Vakuumschalter: elektronisch, fest eingestellt
 
Typ Ejektor
Umgebungs­temperatur min./max. +0°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. +0°C / +50°C
Betriebsdruck min./max. 3 bar / 6 bar
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 1 mg/m³
Schutzart: 2001mit Leitungsdose IP40
Anzeige LED
   
Hysterese < 0,02 bar
Wiederholgenauigkeit in % (vom Endwert) ± 1 %
Betriebsspannung DC 24 V
Spannungs­toleranz DC -20% / +10%
Schaltausgangsstrom Max. 60 mA
Statusanzeige LED
Leistungs
aufnahme
 Magnetventil
1,3 W

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid, glasfaserverstärkt
Dichtung  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Düse  Aluminium
Gewindebuchse  Aluminium,  eloxiert
Schalldämpfer  Polyethylen
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werbliche Medien

Produkthighlights
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf einen Umgebungsdruck von 1013 mbar und eine Umgebungstemperatur von 20 °C.
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Typ
Düsen-Ø
Druckluft­anschluss
Vakuum­anschluss
Max. Vakuum bei p.opt
Max. Saug­vermögen
Luft­verbrauch bei p.opt.
Schalldruck­pegel angesaugt
Materialnummer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[mm]
 
 
[%]
[l/min]
[l/min]
[dB]
 
EBS-ET-05-NC
0,5
M5
M5
84
7,5
14
53
EBS-ET-07-NC
0,7
M5
M5
85
16,8
24
59
...Materialnummer
Schalldruck­pegel ansaugend
Überdruck­sicherheit (max.)
Schalt­punkt
Gewicht
... 
 
 
 
 
... 
[dB]
[bar]
[bar]
[kg]
58
5
-0,6
0,103
65
5
-0,6
0,103
NC = Ejektor-Saugleitung stromlos geschlossen
Schaltpunkt: Vakuumschalter fest eingestellt
Ausgangssignal: 1 x PNP, NO (Schließer)
p.opt. = optimaler Betriebsdruck

Vakuum p2 in Abhängigkeit vom Betriebsdruck p1
1) = Ø Düse 0,5 mm 2) = Ø Düse 0,7 mm
3) optimaler Betriebsdruck


Saugvermögen qs in Abhängigkeit vom Betriebsdruck p1
1) = Ø Düse 0,5 mm 2) = Ø Düse 0,7 mm
3) optimaler Betriebsdruck


Evakuierungszeit tE in Abhängigkeit vom Vakuum p2 für 1 l Volumen (bei optimalem Betriebsdruck p1opt)
1) = Ø Düse 0,5 mm 2) = Ø Düse 0,7 mm


Luftverbrauch qv in Abhängigkeit vom Betriebsdruck p1
1) = Ø Düse 0,5 mm 2) = Ø Düse 0,7 mm
3) optimaler Betriebsdruck


Abmessungen
1) Vakuumschalter ist drehbar, nicht auswechselbar
Kabellänge, 3m, 3-adrig, geschirmt
2) Magnetventil Vakuum EIN/AUS




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-07-25, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten