Aventics
Ricerca Contatto Sitemap Carrello
Collegamento al bus di campo, Serie AS-i
► design B ► Accoppiatore bus con driver ► Protocollo bus di campo: AS i con ingressi
 
Temperatura ambiente min./max. +0°C / +50°C
Tipo di protezione IP65
Tensione di esercizio elettronica Compatibile AS-i
Tensione di esercizio attuatori 24 V DC
Assorbimento di corrente max. di ogni bobina 0,03
RaccordoSistema di valvole Boccola
listello 2,0 mm
2x13 poli
ID Code / ID2 Code F / E
I/O Code 7
Emissione di disturbo secondo norma EN 50295
Resistenza al disturbo secondo norma EN 50295

Materiali:
Corpo  Alluminio
Il prodotto consegnato può deviare dalla figura.
Ricerca nel catalogo

ricerca

Ricerca estesa
Accessori

Accessori
Documentazione

Scheda dati

Istruzioni di montaggio

File di messa in funzione
Note tecniche
Per gli schemi di occupazione del prodotto consultare le istruzioni d'uso o contattare il centro vendite Aventics più vicino.

Protocollo bus di campo
Raccordo Bus 
alimentazione di tensione
Numero di ingressi
numero di uscite per bobine della valvola
Collegamento I/O
Codice
 
 
 
 
 
 
 
AS i con ingressi
Cavo piatto AS-i giallo
Cavo piatto AS-i nero
8
8
ingresso o uscita, Boccola, M8, 8x
4
4
ingresso o uscita, Boccola, M8, 4x
...Codice
Assorbimento di corrente dell'elettronica
Istruzioni di montaggio
Fig.
... 
[A]
 
 
0,1
R499050017
Fig. 2
0,05
Fig. 1
fornitura incl. 2 prolunghe tiranti e guarnizione

Fig. 1
4DI/4DO-AUX


Fig. 2
8DI/8DO-AUX




Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2016-04-21, © AVENTICS S.à r.l., con riserva di modifiche