Aventics
Ricerca Contatto Sitemap Carrello
Cilindro profilato ISO 15552, Serie PRA con SM6
► con sensore di misura della posizione, campo di misura 32 - 256 mm ► a doppio effetto ► con pistone magnetico
 
Norme ISO 15552
Raccordo aria compressa Filettatura interna
   
Pressione di esercizio min/max 1,5 bar / 10 bar
Temperatura ambiente min./max. -20°C / +70°C
Temperatura del fluido min./max. -20°C / +80°C
Fluido Aria compressa
Dimensione max. particella 50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Pressione per determinare le forze del pistone 6,3 bar
   

Materiali:
Canna del cilindro  Alluminio, anodizzato
Asta pistone  Acciaio inox
Coperchio frontale  alluminio pressofuso
Coperchio terminale  alluminio pressofuso
Guarnizione  Poliuretano
Dado per asta pistone  Acciaio, zincato
Raschia-asta  Poliuretano
Ricerca nel catalogo

ricerca

Ricerca estesa
Accessori

Accessori
Mezzi pubblicitari

Prodotti highlight
Utensili

CylinderFinder

Programma di calcolo
Documentazione

Scheda dati

Dichiarazione di conformità

Istruzioni di montaggio

Condizioni di utilizzo
Note tecniche
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
Utilizzare esclusivamente olio omologato AVENTICS, vedere capitolo "Dati tecnici“.
Per ulteriori dati tecnici consultare le schede tecniche rilevanti dell'esecuzione standard.
Il cilindro PRA è disponibile nel nostro configuratore Internet. Ordinare il sensore di misura della posizione separatamente. Lo trovate negli accessori di questa serie. In caso di domande contattare il centro vendite AVENTICS più vicino.

Dimensioni
A = lunghezza sensore
4* = campo di misura
S = corsa
l0 = corsa zero in mm


Intervalli di corsa (mm)
  Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø80 Ø100 Ø125
l0 = corsa zero in mm 38,5 38,5 44 44,5 51,5 53,5 52,3
  Corsa Corsa Corsa Corsa Corsa Corsa Corsa
Campo di misurazione A = lunghezza sensore Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
32 45 7 31 7 31 2 31 1 31 0 31 0 31 0 31
64 77 39 63 39 63 34 63 33 63 26 63 24 63 26 63
96 109 71 95 71 95 66 95 65 95 58 95 56 95 58 95
128 141 103 127 103 127 98 127 97 127 90 127 88 127 90 127
160 173 135 159 135 135 130 159 129 159 122 159 120 159 122 159
192 205 167 191 167 167 162 191 161 191 154 191 152 191 154 191
224 237 199 223 199 199 194 223 193 223 184 223 184 223 186 223
256 269 231 255 231 255 226 255 225 255 218 255 216 255 218 255
 



Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2016-07-26, © AVENTICS S.à r.l., con riserva di modifiche