Aventics
Ricerca Contatto Sitemap Carrello
Valvola di riempimento progressivo ad azionamento pneumatico, Serie NL4-SSV
► G 1/2 ► raccordo a compressione
 
Tipo valvola a magnete, montabile in batteria
Pressione di esercizio min/max 0 bar / 16 bar
Fluido Aria compressa
Gas neutri
Temperatura del fluido min./max. -10°C / +60°C
Temperatura ambiente min./max. -10°C / +60°C
Principio di tenuta con chiusura non a tenuta
Pressione­di pilotaggio
min./max.
2,5 bar / 16 bar
Dimensione max. particella 5 µm

Materiali:
Corpo  Pressofuso di zinco
Piastra frontale  Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Guarnizioni  Gomma acrilonitrile-butadiene
Boccola filettata  Pressofuso di zinco
Ricerca nel catalogo

ricerca

Ricerca estesa
Accessori

Accessori
Documentazione

Scheda dati

Dichiarazione dei fornitori

Istruzioni di montaggio

Condizioni di utilizzo
Note tecniche
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
Genera lentamente pressione nell'impianto pneumatico; ossia viene evitata una rapida pressurizzazione quando viene rimesso in funzione l'impianto dopo una caduta di pressione o un arresto di emergenza. In questo modo non si verificano movimenti pericolosi e bruschi dei cilindri.

 
Raccordo
Qn
Peso
Nota
Codice
 
 
[l/min]
[kg]
 
 
G 1/2
4000
0,76
1)
G 1/2
4000
0,685
2)
1) riempimento regolabile
2) Riempimento con diaframma fisso
Portata nominale Qn con pressione secondaria p2 = 6 bar e Δp = 1 bar

Andamento pressione secondaria durante il caricamento
riempimento regolabile
p2 = pressione secondaria
t = tempo di riempimento


Riempimento con diaframma fisso
p2 = pressione secondaria
t = tempo di riempimento


Caratteristica della portata
p2 = pressione secondaria
qn = portata nominale


Dimensioni
1) Vite di regolazione per tempo di caricamento
A1 = ingresso
A2 = uscita


Codice
A1
A2
B
B1
D
E
H
I
J
K
L
M
G 1/2
G 1/2
69,6
1,8
36,5
73
54
5,4
69
54,5
48
3
G 1/2
G 1/2
69,6
1,8
36,5
73
54
5,4
69
54,5
48
3
...Codice
N
O
P
R
S
T
T2
U
V
W
Z
3
50
20
6,4
10
13
13
33
18
67
20
3
50
20
6,4
10
13
13
33
18
67



Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2016-07-14, © AVENTICS S.à r.l., con riserva di modifiche