Aventics
Ricerca Contatto Sitemap Carrello
Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione, Serie PR1-RGP
► G 3/8 - G 1/2 ► Qn=5600 l/min ► Azionamento: pneumatico ► resistente al freddo
 
Posizione di montaggio A piacere
Pressione di esercizio min/max 0,5 bar / 16 bar
Fluido Aria compressa
Gas neutri
Temperatura del fluido min./max. -35°C / +60°C
Temperatura ambiente min./max. -35°C / +60°C
Tipo di riduttore Riduttori di pressione a membrana
Funzione del riduttore Con scarico secondario
Campo di regolazione min./max. 0,05 bar / 10 bar
Alimentazione di pressione unilaterale
Pressione di pilotaggio, max. 10 bar
Max. Consumo d'aria proprio 6 l/min

Materiali:
Corpo  Pressofuso di zinco
guarnizioni  gomma cloroprene
Ricerca nel catalogo

ricerca

Ricerca estesa
Accessori

Accessori
Documentazione

Scheda dati

Condizioni di utilizzo
Note tecniche
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
Scarico secondario (≤ 10 mbar al di sopra della pressione impostata)
Prefiltraggio consigliato: 0,01 µm

 
Raccordo
Qn
Peso
Codice
 
 
[l/min]
[kg]
 
G 3/8
5600
1,26
G 1/2
Portata nominale Qn con pressione secondaria p2 = 6 bar e Δp = 1 bar

caratteristica della pressione di pilotaggio
px = pressione di pilotaggio; p2 = pressione secondaria; 1) azionamento pneumatico


caratteristica di scarico (soglia di risposta < 10 mbar)
p1 = Pressione di esercizio
p2 = Pressione secondaria
qn = Portata nominale


caratteristica della pressione
p1 = pressione di esercizio; p2 = pressione secondaria; q =portata


Caratteristica della portata,  p2 = 0,05 - 3 bar


p2 = 0,05 - 5 bar


p2 = 0,05 - 7 bar
p1 = Pressione di esercizio
p2 = Pressione secondaria
qn = Portata nominale


Dimensioni


A1
A2
A3 1)
A6 2)
A8 3)
B
C
D
E
K
M
O
R
T
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 1/4
G 1/8
82
43,5
65,5
108
47
3
54
4
17
G 1/2
G 1/2
G 3/8
G 1/4
G 1/8
82
43,5
65,5
108
47
3
54
4
17
...A1
T2
U
W









...G 3/8
16
30
51









...G 1/2
16
30
51









1) Scarico secondario
2) attacco manometro
3) Attacco per il comando



Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2016-01-29, © AVENTICS S.à r.l., con riserva di modifiche