Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Ausgleichskupplung sphärisch, Serie PM5
 
* Winkelausgleich
** Radialausgleich von 0,5 - 2 mm
Axialspiel eingestellt auf 0,05 ... 0,2 mm
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Dokumentation

Datenblatt
Materialnummer
KK
B1
Ø D1
D2
Ø D3
F
L ±2
L2
L3 ±1
SW1
SW2
SW3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M4
2,2
12
13,5
4
13
33
8
5,6
12
3,2
7
M5
2,5
8,5
14,8
6
12
38,5
13,5
4,3
7
5
8
M6
3,2
8,5
15
6
11,5
39
12
3,5
7
5
10
M8
4
12,5
20
8
14,5
55
15
5
10
6
13
M10x1,25
6
21,5
34
14
23
73
20
7,5
19
12
17
M12x1,25
7
21,5
34
14
28
77
24
13
19
12
19
M16x1,5
8
33,5
47
22
32
108
32
9
30
19
24
M20x1,5
10
33,5
47
22
42
122
40
19
30
19
30
M27x2
13,5
62
62
28
48
147
54
14
32
24
41
M36x2
18
80
80
38
86
241
72
18,2
50
36
55
M42x2
21
64
98
42
96
271
82
20
60
36
65
...Materialnummer
SW4
Werkstoff
Oberfläche
Gewicht






... 
 
 
 
[kg]






12
Stahl
verzinkt
0,02






13
Stahl
verzinkt
0,02






13
Stahl
verzinkt
0,02






17
Stahl
verzinkt
0,05






30
Stahl
verzinkt
0,21






30
Stahl
verzinkt
0,21






41
Stahl
verzinkt
0,65






41
Stahl
verzinkt
0,68






55
Stahl
verzinkt
1,7






75
Stahl
verzinkt
5,4






85
Stahl
verzinkt
8,76









In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-02-03, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten