Aventics
Suche Kontakt Sitemap 買い物かご
Minizylinder, Serie MNI
► Anschlüsse: M5 - G 1/8 ► doppeltwirkend ► mit Magnetkolben ► Dämpfung: elastisch ► korrosionsgeschützt ► mit integrierter Aufhängebefestigung ► Kolbenstange: Außengewinde ► ATEX optional
 
Normen ISO 6432
Druckluft­anschluss Innengewinde
   
Betriebsdruck min./max. 1 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -25°C / +80°C
Mediums­temperatur min./max. -25°C / +80°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte 6,3 bar
   

Werkstoffe:
Zylinderrohr  Nichtrostender Stahl
Kolbenstange  Nichtrostender Stahl
Kolben  Messing, Aluminium
Deckel vorne  Aluminium, eloxiert
Deckel hinten  Aluminium, eloxiert
Dichtung  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; Polyurethan
Mutter für Zylinderbefestigung  Stahl, verzinkt
Mutter für Kolbenstange  Stahl, verzinkt
Abstreifer  Polyurethan
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Konfigurator

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Konformitätserklärung

Betriebsanleitung

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
Klemmstück für Magnetfeldsensor notwendig
ATEX-zertifizierte Zylinder sind über die AVENTICS Vertriebszentren erhältlich
ATEX Kennzeichnung: II 2G c IIB T4
II 2D c IP65 T125°C X
Der Einsatztemperaturbereich für Atex-zertifizierte Zylinder ist -20 °C bis +50 °C.

Kolben-Ø [mm] 10 12 16 20 25
Kolbenkraft einfahrend [N] 42 53 109 166 260
Kolbenkraft ausfahrend [N] 49 71 127 198 309
Aufschlagenergie [J] 0,04 0,07 0,14 0,23 0,35
Gewicht 0 mm Hub [kg] 0,042 0,073 0,091 0,149 0,249

+10 mm Hub [kg] 0,0024 0,0046 0,0055 0,009 0,013
Hub max. [mm] 250 600 800 1100 1300

  Kolben-Ø
Kolbenstangen­gewinde
Anschlüsse
Kolbenstangen-Ø
Zylinderaußengewinde
10
M4
M5
4
M12x1,25
12
M6
M5
6
M16x1,5
16
M6
M5
6
M16x1,5
20
M8
G 1/8
8
M22x1,5
25
M10x1,25
G 1/8
10
M22x1,5
Hub 10
0822330201
0822331201
0822332201
0822333201
0822334201
25
0822330202
0822331202
0822332202
0822333202
0822334202
50
0822330203
0822331203
0822332203
0822333203
0822334203
80
0822330204
0822331204
0822332204
0822333204
0822334204
100
0822330205
0822331205
0822332205
0822333205
0822334205
125
0822330215
0822331206
0822332206
0822333206
0822334206
160
0822330209
0822331207
0822332207
0822333207
0822334207
200
0822330235
0822331218
0822332208
0822333208
0822334208
250
0822330219
0822331219
0822332209
0822333209
0822334209
320 -
0822331223
0822332210
0822333210
0822334210
400 -
0822331217
0822332219
0822333214
0822334211
500 -
0822331233
0822332220
0822333220
0822334212
Weitere Abwandlungen sind über die AVENTICS Vertriebszentren erhältlich

Abmessungen
S = Hub


Kolben-Ø
AM–2
BE
BF
CD H9
E
EE
EW d13
KK
KV
KW
KX
KY
10
12
M12x1,25
11
4
14
M5 t=5
8
M4
17
5,5
7
2,2
12
16
M16x1,5
16
6
19
M5 t=5
12
M6
22
6
10
3,2
16
16
M16x1,5
16
6
19
M5 t=5
12
M6
22
6
10
3,2
20
20
M22x1,5
18
8
28
G 1/8 t=8
16
M8
30
7
13
4
25
22
M22x1,5
21
8
28
G 1/8 t=8
16
M10x1,25
30
7
17
6
...Kolben-Ø
L min
MM f8
M1/M2
MR
PB ±1
VA
WF ±1,4
XC ±1
ZN ± 1,4
SW 1
SW 2

...10
6
4
4,8
12
47
11
16
74
83,5
13
3

...12
8
6
4,8
16
41
16
22
75
88,5
19
5

...16
8
6
4,8
16
47
17
22
82
95,5
19
5

...20
12
8
7
18
51
19
24
95
109,5
28
6

...25
12
10
7
19
55
21
28
104
119,5
28
8

t = Gewindetiefe



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-01-06, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten