Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Micro-Nebelöler, Serie NL1-LBM
► G 1/8 - G 1/4
 
Bauart Micro-Nebelöler, verblockbar
Einbaulage senkrecht
Betriebsdruck min./max. 0,5 bar / 16 bar
Medium Druckluft
neutrale Gase
Mediums­temperatur min./max. -10°C / +60°C
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +60°C
Behältervolumen Öler 35 cm³
Befüllungsart manuelle Ölbefüllung
Ölsorte HLP 32 (DIN 51 524 - ISO VG 32)
HLP 68 (DIN 51 524 - ISO VG 68)

Werkstoffe:
Gehäuse  Zink-Druckguss
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Dokumentation

Datenblatt

Herstellererklärung

Betriebsanleitung

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Nur ca. 10% der eingestellten Tropfmenge gelangt in das Druckluftsystem
Ölbefüllung im laufenden Betrieb nicht möglich
Öldosierung bei 1000 l/min [Tropfen / min]: 10-20

 
Anschluss
Qn
Behälter
Gewicht
Materialnummer
 
 
[l/min]
 
[kg]
 
G 1/8
1000
Polycarbonat 
0,23
G 1/8
Zink-Druckguss 
0,262
G 1/4
Polycarbonat 
0,23
G 1/4
Zink-Druckguss 
0,262
Schutzkorb aus Metall für alle Polycarbonat-Behälter nachrüstbar
Nenndurchfluss Qn bei Sekundärdruck p2 = 6 bar und Δp = 1 bar

Mindestdurchfluss-Diagramm (Für die Funktion des Ölers erforderlicher Durchfluss)
p2 = Sekundärdruck; qnmin. = Min. Nenndurchfluss


Durchflusscharakteristik
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss


Abmessungen
1) Metallbehälter
2) PC-Behälter


A1
A2
B
C
C1
D
D1
E
E1
J
T2
W1

G 1/8
G 1/8
40
50
65
95,5
85
145,5
150
40
8
35

G 1/4
G 1/4
40
50
65
95,5
85
145,5
150
40
8
35




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-05-02, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten