Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Serie FSO
► F = 3,1 - 112,6 N ► Außengewinde
 
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +70°C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min./max. -30°C / +120°C
Härte gemäß Norm ISO 7619-1:2010 60 ± 5 Shore A
Abriebswert gemäß Norm ISO 4649:2002 100-120 mm³

Werkstoffe:
Anschlussteil  Aluminium
Sauger  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Dokumentation

Datenblatt

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Zur Anwendung auf länglichen, flachen und leicht gewölbten Oberflächen.

 
Druckluft­anschluss
Haltekraft*)
Volumen
max. Krümmung des Objektes Rmin
Gewicht
Liefereinheit
Materialnummer
 
 
[N]
[cm³]
[mm]
[kg]
[Stück]
 
M5
3,1
0,036
4
0,004
1
M5
4,5
0,058
4
0,004
G 1/8
8
0,138
8
0,007
G 1/8
12,2
0,28
8
0,007
G 1/4
28,2
0,98
10
0,014
G 1/4
50,1
2,3
20
0,018
G 1/4
78,3
4,7
30
0,026
G 1/4
112,6
8,5
35
0,035
*) Theoretischer Wert bei 60% Vakuum, ohne Sicherheitsfaktor

max. Krümmung des Objektes Rmin


Abmessungen


Materialnummer
G
X
Y
Ha*)
H
h
L
SW



M5
5
15
21,3
22
12
5
8



M5
6
18
21,2
22
12
5
8



G 1/8
8
24
24
25
12
8
14



G 1/8
10
30
23,5
25
12
8
14



G 1/4
15
45
34
36
21
10
17



G 1/4
20
60
33,5
36
21
10
17



G 1/4
25
75
33,2
36
21
10
17



G 1/4
30
90
32,5
36
21
10
17



*) Höhe bei Vakuumbetrieb



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2015-12-30, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten