Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Serie CC01
► Qn = 60 - 875 l/min ► Drosselrichtung: 1 → 2 ► Steckanschluss - Steckanschluss
 
Betriebsdruck min./max. 0,5 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. +0°C / +60°C
Mediums­temperatur min./max. +0°C / +60°C
Medium Druckluft

Werkstoffe:
Gehäuse  Polybutylenterephthalat
Drosselschraube  Messing,  vernickelt
Dichtung  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Dokumentation

Datenblatt

Einsatzbedingungen
 
Anschluss 1
Anschluss 2
Qn
1 → 2
Gewicht
Liefermenge
Materialnummer
 
 
 
[l/min]
[kg]
[Stück]
 
Ø 4
Ø 4
60
0,013
5
Ø 6
Ø 6
135
0,028
5
Ø 8
Ø 8
200
0,041
5
Ø 10
Ø 10
550
0,069
2
Ø 12
Ø 12
875
0,114
2
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen


Materialnummer
Anschluss G
Ø D
A
B
Ø C
E
F
H
J
Ø P
S
Liefermenge
Stück
Ø 4
4
38,4
14
3,2
14
6,5
20
11
10
6,5
5
Ø 6
6
47,2
15,2
4,3
20
8,5
27
15
12,4
11
5
Ø 8
8
51,8
17,2
4,3
22
9,5
28,5
18
14,4
12
5
Ø 10
10
59,6
18,9
4,3
26
11
34
21
17,6
12
2
Ø 12
12
71,4
21,2
4,3
32
13
33,5
28
21
16
2
...Materialnummer
Gewicht
kg










0,013










0,028










0,041










0,069










0,114













In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2015-12-27, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten