Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Rundzylinder, Serie ICS-D2-M00
► Ø 32 - 100 mm ► doppeltwirkend ► mit Magnetkolben ► Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ► korrosionsgeschützt ► lebensmitteltauglich
 
Normen ISO 6431
   
Betriebsdruck min./max. 1 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -25°C / +70°C
Mediums­temperatur min./max. -25°C / +70°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ 
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte 6,3 bar
   

Werkstoffe:
Zylinderrohr  Nichtrostender Stahl
Kolbenstange  Nichtrostender Stahl
Deckel vorne  Nichtrostender Stahl
Deckel hinten  Nichtrostender Stahl
Dichtung  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Mutter für Kolbenstange  Nichtrostender Stahl
Abstreifer  Polyethylen
Schmiermittel ISO 21469 (NSF-H1)
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Konfigurator
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung

Einsatzbedingungen
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
Klemmstück für Magnetfeldsensor notwendig

Konfigurierbares Produkt
Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator 
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene AVENTICS Vertriebszentrum.

Kolben-Ø [mm] 32 40 50 63 80
Kolbenkraft einfahrend [N] 435 665 1039 1766 2857
Kolbenkraft ausfahrend [N] 507 792 1237 1964 3167
Dämpfungslänge [mm] 11,5 14 17 16 19
Dämpfungsenergie [J] 2,4 4,5 7,5 13,5 54
Gewicht 0 mm Hub [kg] 0,6 1,2 1,7 3 4

+10 mm Hub [kg] 0,025 0,036 0,05 0,065 0,1
Hub max. [mm] 480 600 750 945 1200
Wahlfreie Hublängen
und Optionen
 
Kolben-Ø [mm] 100        
Kolbenkraft einfahrend [N] 4639        
Kolbenkraft ausfahrend [N] 4948        
Dämpfungslänge [mm] 22        
Dämpfungsenergie [J] 88        
Gewicht 0 mm Hub [kg] 7,7        

+10 mm Hub [kg] 0,135        
Hub max. [mm] 1500        
Wahlfreie Hublängen
und Optionen
         

Basisausführung, M00,  Kolben - Ø 32 - 100
S = Hub, Toleranz Ø 32–50 mm = +2/-0, Ø 63–100 mm = +2,5/-0. Der Zylinder wird mit Kolbenstangenmutter gemäß ISO 4035, DIN 439 geliefert.


Ø
AM
Ø B e11
D 1)
Ø E
EE
KK
KU
MM g8
NV1
NV2
PL1
PL2
VD
32
22
30
34
36
G 1/8
M10x1,25
5
12
10
17
9,5
8,5
17
40
24
35
38
44
G 1/4
M12x1,25
6
16
13
18
11
11
25
50
32
40
50
54
G 1/4
M16x1,5
8
20
17
24
12
12
25
63
32
45
57
68
G 3/8
M16x1,5
8
20
17
24
14
13,5
30
80
40
55
70,5
86
G 3/8
M20x1,5
10
25
22
30
14
14
30
100
40
65
80,5
106
G 1/2
M20x1,5
10
25
22
30
20
19
30
...Ø
WH
ZB
ZD










...32
26
121
95










...40
35
143
108










...50
35
150
115










...63
40
165
125










...80
42
184
142










...100
42
198
156










1) max.



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2015-04-10, © AVENTICS S.a.r.l., Änderungen vorbehalten