Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Verschlusskupplung, Serie CP1
► Steckanschluss mit Überwurfmutter ► NW 5 mm
 
Betriebsdruck min./max. 0 bar / 16 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +90°C
Mediums­temperatur min./max. -10°C / +90°C
Medium Druckluft

Werkstoffe:
Gehäuse  Messing,  vernickelt
Entriegelungshülse  Messing,  vernickelt
Dichtung  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Anschluss  Messing,  vernickelt
Das ausgelieferte Produkt kann von der Abbildung abweichen.
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Werbliche Medien

Werbemedien
Dokumentation

Datenblatt

Einsatzbedingungen
Nennweite
Anschluss G
Qn
Liefermenge
Gewicht
Materialnummer
[mm]
 
[l/min]
[Stück]
[kg]
 
5
Ø 6
500
2
0,031

Abmessungen


Materialnummer
Anschluss G
Nennweite
[mm]
L
SW 1
SW 2






Ø 6
5
43
14
12









In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-09-23, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten