Aventics
Suche Kontakt Sitemap Warenkorb
Winkelverschraubung
► Außengewinde ► R 1/8 - R 1 ► Innengewinde ► G 1/8 - G 1 ► FPT-S-RVT
 
Umgebungs­temperatur min./max. -20°C / +80°C
Betriebsdruck min./max. 0 bar / 16 bar

Werkstoffe:
Schraube  Messing, vernickelt
Gehäuse  Messing,  vernickelt
Gewinde  Messing,  vernickelt
Suche im Katalog

Suchen

Erweiterte Suche
Dokumentation

Datenblatt

Einsatzbedingungen
Abmessungen


Materialnummer
Anschluss D
Anschluss G
H1
H2
L1
L2
SW
Liefermenge
[Stück]



G 1/8
R 1/8
8
7
19
21
10
10



G 1/4
R 1/4
11
9
24
25,5
13
10



G 3/8
R 3/8
11,5
9,5
26,5
28
17
5



G 1/2
R 1/2
13
13
30,5
33
21
5



G 3/4
R 3/4
14
14
32
36
25
2



G 1
R 1
15
15
39
45
30
2






In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2016-07-25, © AVENTICS S.à r.l., Änderungen vorbehalten